Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

DVRLockGroup Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete de seguridad DVR para equipos en rack de 19 pulgadas, tipo 1, 6 U, de acero, negro

N.º de catálogo: DVR6U

Estos gabinetes brindan protección física y control de acceso a DVR, equipos de 19 pulg. u otros equipos. Monta el gabinete vertical u horizontalmente en cualquier superficie.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 1

EIA 310-D (espacio para equipos de rack de 19 pulg.)

NEMA/EEMAC; Type 1

IEC 60529 IP20

EIA 310-D (19-in. spacing for rack equipment)

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos CAD
Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Número de boletín

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto