Barra colectora de conexión a tierra antirrobos, ensamble para montaje en pared
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Barra colectora de conexión a tierra antirrobos, ensamble para montaje en pared
N.º de catálogo: TDSGAWB17
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Se utiliza en una torre de telecomunicaciones o de servicios y en otra conexión de estructura de montaje con un anillo de conexión a tierra para brindar un enlace equipotencial y una ruta de baja impedancia de conexión a tierra
- Se puede usar para cualquier aplicación de montaje en cualquier configuración
- Acepta las terminaciones de conexión a tierra para telecomunicaciones estándar (no se incluyen las terminaciones)
- Incluye 17 espaciadores estándar (TDSGAS)
Especificaciones
Atributos del producto
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.