Edge Compute y microcentro de datos
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Altura del rack
- Anchura
- Compatible con
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- Tensión de alimentación
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 185 resultados (844 artículos )

Clip de bloqueo para el conector IEC 60320-C13
Clips de bloqueo para retener los cables C13.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de bloqueo para el conector IEC 60320‐C13

Tarjeta RFID para la solución de red de bloqueo electrónico
Tarjetas transpondedoras para sistemas de bloqueo electrónico.

Fuente de alimentación para cerradura electrónica
Fuente de alimentación externa.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Fuente de alimentación para cerradura electrónica

Tarjeta de bloqueo para la cerradura electrónica independiente
Se utiliza para configurar tarjetas de usuario en un sistema de bloqueo electrónico.

PDU inteligente, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A

PDU inteligente, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..

PDU inteligente, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..

PDU inteligente, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..

PDU inteligente, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A

PDU inteligente, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A

PDU inteligente, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

PDU inteligente, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action