Red principal
Filtrar por
Filtro aplicado:
				0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 209 resultados (1039 artículos )

Soporte para regleta para montaje en rack
          El soporte para regleta montable en rack permite instalar barras multicontacto en los laterales del gabinete sin ocupar espacio en el rack.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Soporte para regleta de montaje en rack, de acero, chapado
                

Control PDU
          El monitor ambiental y de toma de corriente de la regleta conmutada proporciona capacidades de monitoreo energético y ambiental.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Toma de corriente de regleta con interruptor y monitor ambiental, admite racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                

Divisor de 5 vías
          EL divisor de 5 vías permite la conexión de 5 sensores remotos a un receptáculo de RJ11/RJ12.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Divisor de 5 vías, de plástico, beige
                

Cable de red
          El cable SCHROFF Mains proporciona una práctica sujeción universal con instalaciones de fijación variables.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Cable de red, IEC C14 a C13, 2,5 m, Negro
                
                  Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13 en ángulo, 2,5 m Gris
                
                  Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, Negro
                
                  Cable de alimentación, BS a IEC C13, 2,5 m, Negro
                
                  Cable de red, EE.UU. A IEC C13, 2,5 m, Negro
                
                  Cable de red, IEC C14 a C13, 0,5 m, Negro
                
                  Cable de red, IEC C14 a C13, 1 m, Negro
                
                  Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, Gris
                

Kit de soporte de regleta
          El kit de soporte de la regleta proporciona soporte para unidades de distribución de potencia distribución dentro de un rack.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Kit de soporte para regleta, de acero, negro
                

Soporte de montaje PDU
          Kits de montaje para PDU.
        

Caja de distribución de 19"
          La caja de distribución se utiliza para albergar PDU que distribuyen de forma segura la electricidad de la fuente de alimentación a los dispositivos en un circuito.
        

Busbar con conexiones FASTON
          SCHROFF busbar es para la distribución de energía de alta corriente alojada dentro del equipo de distribución, tableros de panel y recintos de autopistas.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 postes, latón sin tratar
                
                  Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 postes, latón estañado
                
                  Barra de busbar con conexiones FASTON, 1 Polo, E-Cu estaño-plateado
                
                  Barra de busbar con conexiones FASTON, 4 polos, E-Cu estañado
                
                  Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 polos, E-Cu estañado
                
                  Barra de busbar con conexiones FASTON, 4 polos, latón sin tratar
                
                  Barra de busbar con conexiones FASTON, 3 polos, E-Cu estañado
                

PCB Busbar para la distribución de energía
          Busbar para distribución de energía a placas de circuito impreso y backplanes.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Barra de búsqueda de PCB para distribución de energía, 3 HP L216.3mm
                
                  Barra de búsqueda de PCB para distribución de energía, 3 HP L338.3mm
                
                  Barra de búsqueda de PCB para distribución de energía, 4 HP L206.2mm
                
                  Barra de busqueda de PCB para distribución de energía, 3 HP L328.1 mm
                
                  Barra de búsqueda de PCB para distribución de energía, 5 HP L206.2mm
                
                  Barra de búsqueda de PCB para distribución de energía, 5 HP L333.2mm
                

Busbar con conexiones FASTON
          Busbar con conexiones FASTON.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Busbar con conexiones FASTON
                

Panel de distribución de 19", Cat 6
          Panel de distribución de 19" para 24 veces cables de conexión Cat6.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Panel de distribución de 19", Cat 6