Red principal
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 209 resultados (1039 artículos )

Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo
Enfría el aire de escape caliente del equipo de TI antes de volver a introducir en la habitación, soporta el flujo de aire del servidor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2000H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2000H 800W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2200H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2200H 800W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2450H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, activo, cambiador de calor aire-líquido, ventiladores, 2450H 800W

Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo
Enfría el aire de escape caliente del equipo de TI antes de volver a introducir en la habitación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2000H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2000H 800W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2200H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2200H 800W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2450H 600W
Enfriador de puerta trasera RackChiller, pasivo, cambiador de calor aire-líquido, 2450H 800W

Varistar LHX+ 45 en rack
Enfriador de montaje lateral para aplicaciones de enfriamiento in-rack. Tira de la forma de aire caliente del bastidor del plenum trasero (caliente) y lo proporciona en el plenum delantero (frío).

Kit de montaje en rack RDHX PRO para Proline S1 y Vairstar CP
Proporciona soportes que se requieren para la instalación en el RDHX Pro en racks
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de montaje en rack RDHX PRO para Proline S1 y Vairstar CP

Pies niveladores RDHX PRO 120mm
Patas de nivelación opcionales para elevar RDHX Pro cuando el rack es una base de zócalo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pies niveladores RDHX PRO 120mm

RDHX PRO RackChiller Purge Kit
Kit de ventilación para purgar el aire fuera del sistema durante el llenado y el mantenimiento.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RDHX PRO RackChiller Purge Kit

Unidad de suministro de energía
Unidad de fuente de alimentación adicional o de reemplazo para aplicaciones de redundancia de energía o alimentación A/B.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Fuente de alimentación Flatpack S 48/1800 HE

RackChiller RDHX PRO Kit de manguera con válvula
Mangueras flexibles para RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4m
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Kit de manguera con válvula

RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 800W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 800W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 47U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 47U, 800W

Kit de detección de fugas RackChiller RDHX PRO
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de detección de fugas RackChiller RDHX PRO

Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores