Gestión de cableado y ruta
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Tipo
- Color
- Fondo
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Altura
- Longitud
- Montaje
- Código de color
- Acabado
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Anchura
- Anchura
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
Filtro aplicado: 1
Productos | 142 resultados (597 artículos )

Soporte ajustable de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 425
Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte ajustable de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 425, 100 mm, 150 mm Diámetro

Soporte vertical de cables para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R
Innovador soporte de cable vertical que ayude a tirar de cables con su mecanismo de bloqueo único. Se combina con un soporte de montaje en pared para montar fácilmente.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte vertical de cables para montaje de canal strut nVent CADDY Cat 600R

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en Z
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar una fijación a vigueta en Z con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para viga en Z, 1.5–6 mm Brida

Soporte en ángulo de ganchos J nVent CADDY Cat HP
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un soporte angular para instalaciones de techo con cualquier gancho J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200, giratorio
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC200 para instalación en viga con cualquier tamaño de gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC200, giratorio, 3.2–16 mm Brida

Clip de riel para falso plafón nVent CADDY Cablecat para Ganchos J
Ideal combination of innovative CADDY fasteners for accoustical applications with the CableCat series J-Hooks in a factory assembly. Ready to go out of the box.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de riel para falso plafón nVent CADDY Cablecat para Ganchos J

Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP
Fijación de cubierta/techo de accesorio para caídas de ganchos en J CAT HP.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 6.4 mm del orificio
Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 4.8 mm del orificio
Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 9.5 mm del orificio
Extensión de soporte en ángulo nVent CADDY Cat HP, 12.7 mm del orificio

Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 25 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 100 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio, 50 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida

Gancho U nVent CADDY Cat CM, montaje de canal strut
Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha y un diseño de borde biselado para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Solución muy versátil en combinación con configuraciones de canal strut o ménsula.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 25 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 100 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 33.3 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, 50 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida

Organizador de cables horizontales CableTek
Los gestores de cables horizontales CableTek están diseñado para guiar fácilmente los cables de gabinetes de 19 pulgadas y los racks de marco abierto.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
CableTek Horizontal Cable Manager 2U de doble cara, se ajusta a 19 pulgadas, negro, compuesto
CableTek Horizontal Cable Manager 1U de un solo lado, se ajusta a 19 pulgadas, negro, compuesto
CableTek Horizontal Cable Manager 2U de un solo lado, se ajusta a 19 pulgadas, negro, compuesto
Gestor de cables horizontal CableTek, 4 U, una sola cara, se ajusta a 19 pulgadas, de material compuesto, negro

Secciones rectas de escalerilla (clasificado certificado cULus)
Las secciones curvas de la escalerilla (con clasificación cULus) proporcionan un cambio de dirección en el (plano) vertical.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 12.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 12.00, de acero, gris
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 12.00, de acero, galvanizado
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 12.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 15.00, de acero, negro
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 15.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 18.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 18.00, de acero, gris
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 18.00, de acero, galvanizado
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 18.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 24.00, de acero, negro
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 24.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 6.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curva (clasificado cULus), exterior, se ajusta a 6.00, de acero, gris
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 6.00, de acero, galvanizado
Kit escalerilla curva (con clasificación cULus) exterior, se ajusta a 6.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 12.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 12.00, de acero, gris
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 12.00, de acero, galvanizado
Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 12.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 15.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 15.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 18.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 18.00, de acero, gris
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 18.00, de acero, galvanizado
Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 18.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 24.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 24.00, de acero, blanco
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 6.00, de acero, negro
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 6.00, de acero, gris
Kit de escalerilla curva (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 6.00, de acero, galvanizado
Kit de escalerilla curvo (con clasificación cULus) interior, se ajusta a 6.00, de acero, blanco