Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Sistemas de azotea nVent CADDY Pyramid

Sistemas de azotea nVent CADDY Pyramid
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

Soportes a base de canal strut nVent CADDY Pyramid ST

Soportes a base de canal strut nVent CADDY Pyramid ST

Un soporte de canal strut que utiliza una base termoplástica de alta ingeniería y resistente a los rayos UV. Ofrece una alta capacidad de carga así como una excelente distribución de la misma.
Soportes a base de rodillos nVent CADDY Pyramid RL

Soportes a base de rodillos nVent CADDY Pyramid RL

Un soporte a base de rodillo de polímero que ayuda a asegurar un rendimiento de larga duración y las acciones propias de un rodillo suave. Proporciona mayor durabilidad para los entornos de azotea.
Marco H nVent CADDY Pyramid

Marco H nVent CADDY Pyramid

Una solución rápida y económica que mantiene las instalaciones a bajos costos y que permite flexibilidad al fabricar el marco H en sitio.
nVent CADDY Pyramid Equipment Supports

nVent CADDY Pyramid Equipment Supports

Un sistema rápido, flexible e innovador para el soporte de servicios mecánicos de uso industrial en las superficies de azotea.
Soporte a base de espuma nVent CADDY Pyramid 50

Soporte a base de espuma nVent CADDY Pyramid 50

Soportes a base de caucho nVent CADDY Pyramid EZ

Soportes a base de caucho nVent CADDY Pyramid EZ

A base de caucho EPDM y con altura ajustable. Sin necesidad de herramientas o accesorios, por lo que las instalaciones son más fáciles que nunca.
Soporte universal nVent CADDY Pyramid

Soporte universal nVent CADDY Pyramid

Soportes nVent CADDY Pyramid Tool-Free

Soportes nVent CADDY Pyramid Tool-Free

Provee una plataforma de montaje con separación fija de la superficie de 102 mm en anchos de 140 mm, 254 mm, o 406 mm y con abrazaderas de instalación a presión tool-free incluidas.

Productos | 19 resultados (44 artículos )

PH36064.jpg image

Kit de soporte para tuberías nVent CADDY Pyramid Tool-Free

Proporciona un soporte con ajuste de altura de hasta 102 mm sobre la superficie de la azotea para tuberías con diámetro exterior entre 12,7 y 60,3 mm. Los Kits vienen en longitudes de 140 mm, 254 mm, o 406 mm.
PH35616.jpg image

Soporte de rodillo fijo nVent CADDY Pyramid RL

Proporciona un rodillo de altura fija para soportar un tubo de hasta 6" medida nominal cédula 40 (DN150).
PH33233.jpg image

Poste base de marco H nVent CADDY Pyramid

El base individual para poste con tuerca para canal strut preinstalada ofrece la flexibilidad para crear una estructura personalizada simplemente al añadir las longitudes de canal strut y herrajes apropiados.
PH34373.jpg image

Soporte Ajustable a base de caucho nVent CADDY Pyramid EZ

Los soportes con base de goma están diseñados con una plataforma amplia para proporcionar un soporte más seguro y permitir la distribución de la carga a través de la superficie de la cubierta. Estos soportes versátiles son rápidos y fáciles de instalar en comparación con los bloques de madera o las correas de metal.
PH35613.jpg image

Soporte de canal strut fijo nVent CADDY Pyramid ST

Ofrece una plataforma de montaje de altura fija de 122 mm o 164 mm desde la superficie del techo con una longitud efectiva de canal strut de 152 mm, 254 mm o 406 mm.
PH36058.jpg image

Abrazadera nVent CADDY Pyramid Tool-Free

Los dos modelos de abrazaderas permiten que tuberías de diámetros exteriores de 12,7 a 60,3 mm se sujeten a la parte superior de las bases de la serie nVent CADDY Pyramid Tool-Free.
PH35617.jpg image

Soporte de rodillo ajustable nVent CADDY Pyramid RL

La altura ajustable permite cambios en la elevación de hasta 406 mm (16 in) sobre la superficie de la azotea para tubo de hasta 150 mm (6 in) medida nominal cédula 40 (DN150).
PH33223.jpg image

Kit de marco H nVent CADDY Pyramid

Incluye dos bases para poste con tuercas de canal strut preinstaladas y un kit de herrajes adicional para construir un marco H al añadir las longitudes de canal strut adecuadas.
PH35615.jpg image

Soporte de canal strut ajustable nVent CADDY Pyramid ST

Permite cambios en la elevación de hasta 457 mm (18 in) sobre la superficie de la azotea con una longitud efectiva de canal strut de 254 mm o 406 mm (10 in o 16 in).
PH32416.jpg image

Retén

Ofrece soporte adicional para asegurar que el tubo permanezca en línea con el rodillo.
PH34194.jpg image

Kit de soporte para equipos con 4 postes base nVent CADDY Pyramid

Incluye todas las bases para poste, herrajes y perfiles estructurales necesarios para una solución inmediata para construir un soporte para equipos de 1 m.
PH37463.jpg image

Kit de soporte para equipos con 6 postes base nVent CADDY Pyramid

Incluye todas las bases para poste, herrajes y perfiles estructurales necesarios para una solución inmediata para construir un soporte para equipos de 2 m.