Sistema de soporte de cables nVent CADDY Cat CM
El sistema de soporte de cables nVent CADDY Cat CM ofrece una solución ideal para el manejo de cables para aplicaciones de modernización o en construcciones nuevas. El sistema ofrece la habilidad para manejar grandes volúmenes de cable con gran flexibilidad y muchas veces de manera más económica que las soluciones tradicionales de bandejas portacables. En aplicaciones de modernización, los soportes de cables nVent CADDY Cat CM ofrecen la habilidad para conducir grandes cantidades de cable alrededor de infraestructura existente u otras áreas. Además, las soluciones nVent CADDY Cat CM se pueden instalar debajo de los sistemas para el manejo de cables ya existentes aumentando la capacidad de los tendidos o contra el techo para una solución de bajo perfil.
Características
- Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica
 - Los ganchos U y los ganchos J dobles con diseño especial tienen un gran diámetro y superficies con soportes redondos
 - Los ganchos U y los ganchos J dobles se pueden montar verticalmente junto a la misma varilla embutida para crear una configuración de árbol
 - Los bordes redondos ayudan a prevenir que los cables se tuerzan o se doblen demasiado
 - El sistema ofrece una vía conveniente para cables
 - Proporciona una mayor flexibilidad de instalación con opciones de instalación de montaje con canal strut, varilla y en voladizo
 - Cumple con las normas NEC® y ANSI®/TIA para sistemas de cables estructurados
 
Subcategorías
Productos | 7 resultados (10 artículos )

Gancho U nVent CADDY Cat CM

Gancho U nVent CADDY Cat CM, montaje de canal strut

Gancho J doble nVent CADDY Cat CM

Rodillo nVent CADDY Cat CM

Retén de cables nVent CADDY Cat CM

Tubo de protección nVent CADDY Cat CM