Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

SC Series, Below Insulation Power Connection Kit Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

SC Series, Below Insulation Power Connection Kit

nVent RAYCHEM 1/2/3SC-xxPT is a range of below insulation power connection kits for use in long line heat tracing applications. Available in large or small, each with copper-free aluminum conduit body with epoxy finish.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Detalles

Características

Especificaciones

Cantidad de entradas de cables 2
Tipo de conexión Aplicado en frío
Modelo Cable de calefacción/cable de conexión
Montaje En Pipe
Aislamiento inferior
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing