Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

A10000456 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

920 Series, SSR Switch Interface Component

nVent RAYCHEM 920 Series - SSR Switch Interface provides universal single-phase current monitoring, single or 3-phase ground-fault detection and voltage monitoring. One device is required for each control point. Includes a universal power supply, allowing operation directly from 100 VAC to 277 VAC.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing