Socket Strip, UTE, Master‐Slave, 6 Sockets, 19"
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Socket Strip, UTE, Master‐Slave, 6 Sockets, 19"
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with UTE outlets. When the master unit is switched on, the slave outputs are connected to the mains.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Connecting cable 2 m, with SCHUKO/UTE plug
- Horizontal and vertical mounting
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- 230 V, 16 A
- Mounting height 1 U
- In accordance with NFC 61-303
- When the master unit is switched on, the slave outputs are connected to the mains (switch threshold adjustable)
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.