Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

RU-1 Solar String Transition Box Group Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

RU Solar String Transition Box

Residential Transition Boxes enable installers to transition and/or combine strings to conduit, reducing costs by enabling installers to switch to standard building wire and simplifying connections in the enclosure. It provides a touch-safe and secure means to transition strings. The low profile enclosure is designed to be mounted beneath the array using the optional box bracket accessory or adjacent to the array using racking system accessories.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 0.13 in
Espesor 3.3 mm
Color Gris claro
Código de color RAL 7035
Acabado Suave mate
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us