RackPower Single Temperature Sensor
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        RackPower Single Temperature Sensor
Single Temperature Probe Sensor for nVent SCHROFF RackPower PDU's.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Single Temperature Sensor
 - With 2 Meter cable and integrated magnet for easy mounting
 - For RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Series PDU's
 - Hot pluggable for easy integration
 - Temperature Measuring Range 0 to 65 °C
 - Temperature Measuring Accuracy +- 2 %
 
Especificaciones
Documento de esquema
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.