RackPower Basic PDU, RB0xxx, 120 VAC, 1-phase
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        RackPower Basic PDU, RB0xxx, 120 VAC, 1-phase
Modular, compact PDU. Using a 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with NEMA L5 outlets.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- RackPower Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures
- Input Voltage Range 100 - 120 VAC, 1-phase L-N
- Connecting cable 10", with NEMA L5 connector
- Nema L5 outlets
- 1RU aluminum profile
- Adjustable Toolless Mounting
Especificaciones
Documento de esquema
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.