MultipacPRO Telescopic Slide Rail Assembly Kit
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
MultipacPRO Telescopic Slide Rail Assembly Kit
Assembly kit for mounting the MultipacPRO chassis in different cabinets.
Detalles
Recursos
Características
- Assembly kit and adaptor bracket suitable for mounting the MultipacPRO chassis in Varistar, Eurorack and Minirack cabinets
- Mounting of telescopic slide: The 19" multipac chassis can be mounted on universal telescopic slides (1 U and 2 U) using the assembly kit
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.