Frame Type Plug-In Unit Kit, Shielded, Plain Cover
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Frame Type Plug-In Unit Kit, Shielded, Plain Cover
Protects a PCB against mechanical damage and discharges electrostatic buildup; for Euroboard formats; with plain covers; rear panel with one cutout for one connector.
Detalles
Recursos
Características
- Rear panel with cut-out for single connector (conforms to EN 60603, DIN 41612, construction types: B, C, D, F, H, Q, R, S)
- Extruded side panels with groove to right and left, to insert a PCB (board position in accordance with standard in left side panel only)
- Plain cover plates
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.