Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

MultipacPRO Cover Plate, Perforated, Depth 340 mm

N.º de catálogo: 30860-512

Cover plates perforated version will close the 19" chassis on top and bottom side. The hole diameter is 4 mm, perforation ratio 58 %.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Artículo(s) entregado

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descripción Cantidad
1 Cover plate, AI, 1 mm, clear passivated; Hole diameter 4 mm, perforation ratio 58% 1
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us