Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Varistar CP Seismic Base/Plinth, 103H 800W 600D Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Varistar CP Seismic Base/Plinth, 103H 800W 600D

N.º de catálogo: 21630-115

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Artículo(s) entregado

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descripción Cantidad
1 Support, St profile, 10 mm, RAL 7021 for right and left 2
2 Covers, St, 10 mm, RAL 7021; for front and rear 2
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us