Ojal pequeño 4-5 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Ojal pequeño 4-5 mm
N.º de catálogo: CCFGS13
CCFGS cable glands are used with CCFI, CCFO and CCFR cable entry systems.
Estándares del sector
Inflamabilidad UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
NEMA tipo 1, 12, 4X (sólo interiores)
CE
IP66
Detalles
Recursos
Distribuidores en su área
Características
- 0
- Everything mounted from the outside of the enclosure
- The frames, inlays and grommets can be combined in many ways - ensuring you many versatile configuration options
- The frame does not need to be disassembled if requirements change or carrying out service work
- No need to disassemble and reconnect connectors on cables so manufactures warranty is not voided
- The conical shape of the grommets allows them to be easily pressed in, provides static strain relief in accordance with DIN EN 62444
- For assembly, they are pressed from the inside out into the openings of the assembled inlays
- The grommets are available in different sizes to match the diameter of the cable
- The CCFGS is first plased around the cable and then inserted into the cable gland
- Based on the wave-cut profile, there is no need to remove the connector on the assembled cabled
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Ficha técnica
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.