Productos | 116 resultados (311 artículos )

Filtro de reducción de sobrevoltaje serie N, monofásico
Protección de alto rendimiento que incorpora tecnologías de vía de chispas y discriminación de transitorios (TD).

Módulo de repuesto TDS130
Replacement module for TDS130 Series.

Módulo secundario de reemplazo TSG-SRF

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 1+0
The EDT2 1 0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 1+0
La serie DT1 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.

Filtro de sobrevoltaje transitorio
La familia de productos de filtrado de sobretensiones transitorio (TSF) de nVent ERICO Critec es una solución homologada por UL, en cumplimiento con IEC, compacta y de servicio para la protección de controladores PLC, sistemas SCADA, centros de control de motores y otros sistemas de control de procesos.

DT Panel Protector (B), 120 kA
La serie DTX120 de dispos. de prot. contra picos de corriente cumple con la norma cUL 1449 y tiene más protección contra transitorios y picos de corr. nocivos, especialmente en ubic. tipo 1 y tipo 2.

Protector de televisión de circuito cerrado
Protección contra sobretensión de circuito cerrado de televisión (CCTV).

Desviador de sobrevoltaje, monomodo de 10 kA

Protector contra sobrevoltaje primario de raíl

Protector de señal de seguimiento electrónico

Protector de línea de datos de alta velocidad
Protección de varias etapas con protectores primarios o primario-secundario combinados.