Seleccione un artículo de producto para verlo en el visor 3D
PKS1201245H - Terminal de ángulo de 45° de compresión, DIN46235 Extrafuerte, 120 mm² trenzado, 250 kcmil trenzado, 13 mm del orificio PKS1201645H - Terminal de ángulo de 45° de compresión, DIN46235 Extrafuerte, 120 mm² trenzado, 250 kcmil trenzado, 15 mm del orificio PKS1501245H - Terminal de ángulo de 45° de compresión, DIN46235 Extrafuerte, 150 mm² trenzado, 300 kcmil trenzado, 13 mm del orificio PKS1501645H - Terminal de ángulo de 45° de compresión, DIN46235 Extrafuerte, 150 mm² trenzado, 300 kcmil trenzado, 15 mm del orificio PKS1851245H - Terminal de ángulo de 45° de compresión, DIN46235 Extrafuerte, 185 mm² trenzado, 350 kcmil trenzado, 13 mm del orificio PKS1851645H - Terminal de ángulo de 45° de compresión, DIN46235 Extrafuerte, 185 mm² trenzado, 350 kcmil trenzado, 15 mm del orificio PKS2401245H - Terminal de ángulo de 45° de compresión, DIN46235 Extrafuerte, 240 mm² trenzado, 500 kcmil trenzado, 13 mm del orificio PKS2401645H - Terminal de ángulo de 45° de compresión, DIN46235 Extrafuerte, 240 mm² trenzado, 500 kcmil trenzado, 15 mm del orificio RKS0061945 - Terminal de ángulo de 45° de compresión, Estándar, # 6 trenzado, 16 mm² trenzado, 12.95 mm del orificio RKS1201245 - Terminal de ángulo de 45° de compresión, Estándar, 120 mm² trenzado, 250 kcmil trenzado, 13 mm del orificio RKS1201645T - Terminal de ángulo de 45° de compresión, Estándar, 120 mm² trenzado, 250 kcmil trenzado, 15 mm del orificio RKS1501245T - Terminal de ángulo de 45° de compresión, Estándar, 150 mm² trenzado, 300 kcmil trenzado, 13 mm del orificio RKS1501645T - Terminal de ángulo de 45° de compresión, Estándar, 150 mm² trenzado, 300 kcmil trenzado, 15 mm del orificio RKS1851245T - Terminal de ángulo de 45° de compresión, Estándar, 185 mm² trenzado, 350 kcmil trenzado, 13 mm del orificio RKS1851645T - Terminal de ángulo de 45° de compresión, Estándar, 185 mm² trenzado, 350 kcmil trenzado, 15 mm del orificio RKS2401245T - Terminal de ángulo de 45° de compresión, Estándar, 240 mm² trenzado, 500 kcmil trenzado, 13 mm del orificio RKS2401645T - Terminal de ángulo de 45° de compresión, Estándar, 240 mm² trenzado, 500 kcmil trenzado, 15 mm del orificio RKS3001245T - Terminal de ángulo de 45° de compresión, Estándar, 300 mm² trenzado, 600 kcmil trenzado, 13 mm del orificio RKS3001645T - Terminal de ángulo de 45° de compresión, Estándar, 300 mm² trenzado, 600 kcmil trenzado, 15 mm del orificio RKS4001245T - Terminal de ángulo de 45° de compresión, Estándar, 400 mm² trenzado, 800 kcmil trenzado, 13 mm del orificio RKS4001645T - Terminal de ángulo de 45° de compresión, Estándar, 400 mm² trenzado, 800 kcmil trenzado, 15 mm del orificio