Terminales aéreos con soportes
Subcategorías
Productos | 81 resultados (566 artículos )

Base de terminal aéreo, montaje en caballete estampado, rosca con sistema imperial
Base de terminal aéreo para usar sobre caballetes en techos.

Adaptador giratorio hembra-hembra, rosca con sistema imperial
Permite posicionar el terminal aéreo de forma vertical cuando la base se encuentra sobre un techo inclinado.

Soporte de mástil, perno en U
Soporte de mástil de protección contra descargas atmosféricas, montaje de perno en forma de U para fijar el mástil de fibra de vidrio al mástil de aluminio.

Adaptador de mástil de tubo de agua
Monta terminales aéreos nVent ERICO System 3000 en tubos de acero no aislados, utilizando los tubos como conductores de bajada.

Base de mástil de acero inoxidable ER
Proporciona un punto de montaje para el mástil de acero inoxidable ER.

Adaptador de mástil nVent ERICO System 3000 Interceptor
Adaptador de mástil nVent ERICO System 3000 Interceptor para montar el interceptor en el mástil de fibra de vidrio.

Bases de terminal aéreo, ajustable estampada, rosca con sistema imperial
Base de terminal aéreo, Estampada ajustable, Imperial Thread.

Terminal aéreo, tubular, rosca con sistema imperial
Apto para instalaciones de clase 1.

Pararrayos PDC de nVent ERICO
El Pararrayos con Dispositivo de Cebado de nVent ERICO con conexión al verificador remoto, genera impulsos de frecuencia y magnitud controlados en la punta del terminal durante campos estáticos elevados antes de una descarga atmosférica.

Adaptador giratorio hembra-macho, rosca con sistema imperial
Permite posicionar el terminal aéreo de forma vertical cuando la base se encuentra sobre un techo inclinado.

Pináculo de reemplazo Dynasphere, MK3
Replacement finial for Dynasphere Air Terminal, MK3.

Soporte de tubo del cable/punto
Abrazadera para unir tuberías horizontales o verticales con el sistema de protección contra descargas atmosféricas.