Diapositivas telescópicas C-Profile para gabinete
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Diapositivas telescópicas C-Profile para gabinete
Guías telescópicas con perfil de guía para montaje en armarios con capacidad de carga de 25 kg.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Para montar subracks de 84 HP de ancho en el plano de 19"
- Capacidad de carga: 25 kg por par
- El perfil de guía (1) se ajusta a la dimensión de fijación en el gabinete (está atornillado al perfil de 19" del gabinete); el riel adaptador (3) se ajusta a la dimensión de profundidad y fijación en el subeje (se inserta en el perfil de guía como una guía telescópica)
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Acabado | Anodizado |
| Tipo | C Perfil |
| Tipo de producto | Diapositiva telescópica |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.