Rack de bastidor abierto
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Altura
- Altura
- Anchura
- Anchura
- Fondo
- Fondo
- Grado de protección
- Familia de productos
Filtro aplicado: 1
Productos | 61 resultados (182 artículos )

Deflector de aire MaxRack y gestión de cableado para interruptor CISCO
El gestor de cables y deflector de aire MaxRack proporciona acceso al aire y provisión de cables en aplicaciones de alta densidad.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Deflector de aire MaxRack y CM para interruptor CISCO, 84.13 x 12.00 x 23.68, aluminio, negro
Deflector de aire MaxRack y CM para interruptor CISCO, 84.13 x 18.00 x 39.37, aluminio, negro
Deflector de aire MaxRack y CM para interruptor CISCO, 96.13 x 12.00 x 23.68, aluminio, negro
Deflector de aire MaxRack y CM para interruptor CISCO, 96.13 x 18.00 x 39.37, aluminio, negro

Gabinete para PC en red, tipo 1
Los gabinetes para PC de red proporcionan acceso remoto a la red en la planta de la fábrica para protección de los equipos LAN/WAN.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gabinete de PC para red, tipo 1, 1700 x 700 x 600 mm, de acero, negro

Kits de barras de tierra de telecomunicaciones para unión y conexión a tierra
La barra de tierra de unión y conexión a tierra para telecomunicaciones proporciona una ubicación central para conectar las tierras.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kits de barra de tierra para telecomunicaciones, 0.25 x 2.00 x 12.00, de cobre, electrochapado
Kits de barra de tierra para telecomunicaciones, 0.25 x 2.00 x 16.00, de cobre, electrochapado
Kits de barra de tierra para telecomunicaciones, 0.25 x 4.00 x 12.00, de cobre, electrochapado
Kits de barra de tierra para telecomunicaciones, 0.25 x 4.00 x 20.00, de cobre, electrochapado

Brazo para gestión de cableado para estante de equipo deslizante
El brazo para gestión de cableado controla el movimiento de los cables para el estante deslizante de los equipos durante su funcionamiento.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Brazo de gestión de cableado para estante de equipo deslizante, de acero, negro

Paquete de tuercas enjauladas y sujetadores M6
El paquete de tuerca enjaulada M6 y sujetador se usa para montar equipo de rack de 19 pulg. a orificios cuadrados de 9 mm.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Insertos de cerrojo, tornillo ranurado, tambor, acero inoxidable 304

Paquetes de sujetador ProLine
Los paquetes sujetadores ProLine se usan para sujetar componentes al sistema de rejilla.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Panel de 19 pulgadas con bisagra, de montaje en pared
El panel abisagrado de 19 pulg. aloja equipo de red más pequeño de montaje en pared, troquelados y en paneles de parcheo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 4U, de acero, negro
Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 6U, de acero, negro
Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 8U, de acero, negro
Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 1U, de acero, negro
Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 2U, de acero, negro

Gestor de cables de adelante hacia atrás para rack de marco abierto de 4 postes
El gestor de cables de rack de marco abierto, 4 postes, de delante a atrás, proporciona orificios para montar anillos en D y bobinas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gestor de cables de adelante hacia atrás para rack de marco abierto con 4 postes, de acero, negro

Kit de hardware para rack de marco abierto de 2 postes
Kit de sujetador de reemplazo para racks de 2 postes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de hardware para rack de marco abierto de 2 postes, de acero, negro

Kit de cables puente de conexión a tierra con aislamiento
El puente aislado de unión y conexión a tierra proporciona una conexión a tierra segura entre secciones de la escalerilla.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de cables puente de conexión a tierra con aislamiento, 12 pulgadas, de cobre, pulido

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de hardware MaxRack, de acero, negro

Rack de acero para montaje en rack con marco abierto
El estante de montaje en rack de marco abierto se instala en la parte delantera rack y es ideal para alojar equipo en racks que no sea de 19 pulgadas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action