Redes de oficinas y edificios
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- Tensión nominal
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 353 resultados (1584 artículos )

Ventiladores axiales compactos
Los ventiladores axiales compactos brindan enfriamiento silencioso y confiable en aplicaciones en donde el espacio del gabinete es limitado.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Compact Axial Fan 10-inch Power Cord, 115VAC 560CFM, Negro, Acero
Compact Axial Fan 4-inch Power Cord Quiet, 115VAC 49CFM, Negro, Acero
Compact Axial Fan 4-inch Power Cord, 115VAC 100CFM, Negro, Acero
Compact Axial Fan 6-inch Power Cord Quiet, 115VAC 102CFM, Negro, Acero
Compact Axial Fan 6-inch Power Cord, 115VAC 240CFM, Negro, Acero

Cubierta con respiradero ProLine con bandeja de ventiladores integrada
La tapa con respiradero ProLine y bandeja de ventilador proporciona ventilación en aplicaciones electrónicas y de red.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x400mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x500mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x500mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x600mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x600mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x800mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x800mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits Vented Tops, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits Vented Tops, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x400mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x400mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x500mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x500mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x600mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x600mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x800mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 600x800mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x600mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x600mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x800mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x800mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x900mm, Pintado, 115V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 700x900mm, Pintado, 230V
ProLine Vented Top with Fan Tray, fits 800x400mm, Pintado, 115V

Respiradero de escape de pagoda de alto rendimiento ProLine
El respiradero de escape Pagoda de alto rendimiento ProLine, cuenta con un soplador centrífugo integrado en una carcasa a prueba de goteo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Accesorio ProLine Pagoda de respiradero de alto desempeño con ventilador

Controles de velocidad del ventilador de montaje en panel
Los controles de velocidad de ventilador montado en panel controlan la velocidad del ventilador, optimizando el flujo de aire en un rack o gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Controles de velocidad del ventilador de montaje en panel, 120V 50/60Hz, Gris, Policarbonato

Respiraderos de escape ProLine Pagoda
Instale respiraderos de escape Pagoda en cualquier tapa sólida ProLine que proporcione enfriamiento activo del gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Accesorio ProLine, respiradero de escape con ventilador Pagoda, se adapta a tapas sólidas