Redes de oficinas y edificios
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- Tensión nominal
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 353 resultados (1584 artículos )

19" Distribuidor de potencia, 3 fases
19" caja de distribución de energía con entrada de 3 fases y disyuntores. La unidad proporciona salidas IEC C19.

Caja de distribución de 19"
La caja de distribución se utiliza para albergar PDU que distribuyen de forma segura la electricidad de la fuente de alimentación a los dispositivos en un circuito.

Busbar con conexiones FASTON
SCHROFF busbar es para la distribución de energía de alta corriente alojada dentro del equipo de distribución, tableros de panel y recintos de autopistas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 postes, latón sin tratar
Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 postes, latón estañado
Barra de busbar con conexiones FASTON, 1 Polo, E-Cu estaño-plateado
Barra de busbar con conexiones FASTON, 4 polos, latón sin tratar
Barra de busbar con conexiones FASTON, 4 polos, E-Cu estañado
Barra de busbar con conexiones FASTON, 3 polos, E-Cu estañado
Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 polos, E-Cu estañado

PCB Busbar para la distribución de energía
Busbar para distribución de energía a placas de circuito impreso y backplanes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Barra de búsqueda de PCB para distribución de energía, 4 HP L206.2mm
Barra de búsqueda de PCB para distribución de energía, 5 HP L333.2mm
Barra de búsqueda de PCB para distribución de energía, 3 HP L216.3mm
Barra de búsqueda de PCB para distribución de energía, 3 HP L338.3mm
Barra de busqueda de PCB para distribución de energía, 3 HP L328.1 mm
Barra de búsqueda de PCB para distribución de energía, 5 HP L206.2mm

Busbar con conexiones FASTON
Busbar con conexiones FASTON.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Busbar con conexiones FASTON

Panel de distribución de 19", Cat 6
Panel de distribución de 19" para 24 veces cables de conexión Cat6.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel de distribución de 19", Cat 6

Pequeño módulo de distribución
Pequeño módulo de distribución.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pequeño módulo de distribución

Caja de distribución
La caja de distribución se utiliza para albergar PDU que distribuyen de forma segura la electricidad de la fuente de alimentación a los dispositivos en un circuito.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Caja de distribución

Placa de montaje para sockets individuales
Placa de montaje para solo Socket.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Placa de montaje para sockets individuales

Bloques aislantes para Barra de Buscar acortada, 1 o 2 Polo
Bloques aislantes para barras colectoras para proteger los terminales de cortocircuitos accidentales y daños.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque aislante para Barra de Buscar acortada, 1 o 2‐Pole

Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar
Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar

Soporte de montaje para Busbar 1, 2-Polos
Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de montaje para barra de bus 1, 2‐Polos