Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes de oficinas y edificios

Redes de oficinas y edificios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • Tensión nominal
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para redes

                        Racks y gabinetes para redes

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Gestión de cableado y ruta

                        Gestión de cableado y ruta

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Productos | 353 resultados (1584 artículos )

                        EA9103.jpg image

                        Sensor de temperatura y humedad único

                        Sensor de sonda de temperatura y humedad único para PDU de potencia en rack nVent SCHROFF con cable de 2 m. Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Sensor de temperatura y humedad único
                        PROLINEUnivMountBrkt Product Photo

                        Soporte universal para regleta

                        El soporte universal para barras multicontacto se adapta a las esquinas de los marcos ProLine facilitando el montaje de varias regletas de enchufes.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte de regleta universal, de acero, chapado
                        bs socket strip

                        Socket Strip, BS

                        Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Socket Strip, BS, 10 zócalos
                        Tira de Socket, BS, 6 zócalos, 19", con Interruptor
                        Tira de Enchufe, BS, 7 Enchufes, 19"
                        EA9109.png image

                        Sensor de interruptor de puerta

                        Sensor de interruptor de puerta con interruptor magnético para nVent SCHROFF RackPower PDU Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Sensor de interruptor de puerta
                        A19PSMB_RackMountPDUBracket_m_sq.png

                        Soporte para regleta para montaje en rack

                        El soporte para regleta montable en rack permite instalar barras multicontacto en los laterales del gabinete sin ocupar espacio en el rack.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte para regleta de montaje en rack, de acero, chapado
                        iec socket strip c13

                        Tira de zócalo, IEC C13

                        Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Tira de enchufe, IEC C13 con cable de conexión de extremo abierto, 8x IEC C13, 19"
                        Tira de zócalo, IEC C13 con cable de conexión de extremo abierto, 12x IEC C13, 19"
                        Tira de enchufe, IEC C13 con cable de conexión de extremo abierto, IEC C13 16x
                        pdu multimeter

                        Tira de zócalo, IEC C13, medido

                        PDU con medidor de potencia local.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Tira de zócalo, IEC C13, medido
                        DPC1N119820_PDU_SwitchOut_front_m_sq.png

                        Control PDU

                        El monitor ambiental y de toma de corriente de la regleta conmutada proporciona capacidades de monitoreo energético y ambiental.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Toma de corriente de regleta con interruptor y monitor ambiental, admite racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                        iec socket strip

                        Socket Strip, IEC C13, con entrada Wieland®

                        Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Tira de Enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 12 Enchufes, 19", Blanco
                        Tira de enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 12 enchufes, 19", Negro
                        Tira de Enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 12 Enchufes, 19", Rojo
                        Tira de Enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 6 Enchufes, 19", Blanco, con Protección contra Sobrecorriente
                        Tira de Enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 6 Enchufes, 19", Negro, con Protección contra Sobrecorriente
                        Tira de Enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 6 Enchufes, 19", Rojo, con Protección contra Sobrecorriente
                        iec socket strip c19 8/12 sockets

                        Tira de zócalo, IEC C19

                        Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Tira de Enchufe, IEC C19, 16 A, Enchufe IEC 60309, 8x IEC C19, 19"
                        Tira de Enchufe, IEC C19, 32 A, IEC 60309 Plug, 12x IEC C19, Fusible 2x16 A
                        Tira de Enchufe, IEC C19, 16 A, Enchufe IEC 60309, 12x IEC C19
                        PDUSplitter5Way Product Photo

                        Divisor de 5 vías

                        EL divisor de 5 vías permite la conexión de 5 sensores remotos a un receptáculo de RJ11/RJ12.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Divisor de 5 vías, de plástico, beige
                        iec socket strip c13/c19 3 phase

                        Tira de Socket, IEC, 3-Phase

                        Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Tira de zócalo, IEC, 3 fases, 16 A, enchufe IEC 60309, 18 x IEC C13
                        Tira de zócalo, IEC, 3 fases, 16 A, enchufe IEC 60309, 18 x IEC C13 / 6 x IEC C19
                        Tira de zócalo, IEC, 3 fases, 32 A, enchufe IEC 60309, 24 x IEC C13 / 6 x IEC C19, fusible 6 x 16 A