Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes de oficinas y edificios

Redes de oficinas y edificios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • Tensión nominal
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para redes

                        Racks y gabinetes para redes

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Gestión de cableado y ruta

                        Gestión de cableado y ruta

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Productos | 353 resultados (1584 artículos )

                        LVWBB_VerticalWallBracket, LVWBG, LVWBB, LVWB, LVWW

                        Soporte vertical de pared para guía de cables

                        El soporte vertical de pared para guía de cables sujeta la escalerilla a una pared u otra superficie plana.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte vertical para pared, de acero, chapado
                        Soporte vertical de pared, negro, acero
                        Soporte vertical de pared, acero, gris
                        Soporte vertical de pared, acero, blanco
                        DCSpools Product Photo

                        Bobinas de cable

                        Los carretes de cable organizan y dirigen los cables manteniendo un radio mínimo de cable.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Bobinas de cable, Negro, ABS
                        Carretes de cable, 4in, negro, ABS
                        CableRackWithLadder Product Photo

                        CableRack

                        El CableRack se usa para alojar equipo de rack de 19 pulg. montado en una escalera o charola pasacables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        CableRack, 12.44 x 20.16 x 1.50, negro, acero
                        DCCableTies Product Photo

                        Envoltura VELCRO® para cables

                        La envoltura de Velcro para cables sujeta firmemente los cables al gestor de cableado y se desprende fácilmente para el mantenimiento del cableado.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, negro
                        Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, azul
                        Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, rojo
                        Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, amarillo
                        Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, negro
                        Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, azul
                        Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, rojo
                        Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, amarillo
                        Envoltura VELCRO® para cables, montaje en Velcro M5, 12 pulgadas, de tela, negro
                        Envoltura VELCRO® para cables, montaje en Velcro M5, 8 pulgadas, de tela, negro
                        CABLERACK_BendRadiusAccy Product Photo

                        Accesorio para doblez de cable, en rack de cableado

                        El accesorio de radio de doblez de cable CableRack es un soporte de radio de cable para el CableRack.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Accesorio para radio de doblez de cable CableRack, 2.24 x 5.16 x 3.46, acero, negro
                        LLBB_L-BracketKit, LLBG, LLBB, LLB, LLBW

                        Kit de soporte en L para guía de cables

                        El kit de soporte en L de guía de cables admite cables que deben separarse del recorrido principal de los cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de soporte en L, de acero, chapado
                        Kit de soporte en L, acero, negro
                        Kit de soporte en L, acero, gris
                        Kit de soporte en L, acero, blanco
                        LCBKB_CeilingSupportKit, LRWSBK, LRWSBKB, LRWSBKW

                        Kit de soporte de techo para guía de cables

                        El kit de soporte de techo para guía de cables tiene una variedad de componentes para soportar la escalerilla desde el techo.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de soportes de techo, kit de brakets de techo, de acero, chapado
                        Kit de soportes de techo, kit de brakets de techo, de acero, negro
                        Kit de soportes de techo y kit de brakets de techo, de acero, blanco
                        Kit de soportes de techo, de acero, chapado
                        Kit de soportes de techo, kit de soportes de guías para rack, de acero, chapado
                        Kit de soportes de techo, kit de soportes de guías para rack, de acero, negro
                        Kit de soportes de techo, kit de soportes de guías para rack, de acero, blanco
                        Kit de soportes de techo, kit de soportes rack a guía, de acero, chapado
                        Kit de soportes de techo, kit de soportes rack a pasacables, de acero, negro
                        Kit de soportes de techo, kit de soportes rack a pasacables, de acero, blanco
                        Kit de soportes de techo, kit de varilla roscada, 5/8 pulgada x 6 pies, de acero, chapado
                        ECKIT_CblRck_Hwd, cablerack, hardware kit, networking

                        Kit de herrajes para CableRack

                        El kit de hardware CableRack proporciona hardware adicional para el producto CableRack.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de hardware CableRack, de acero, negro
                        87955768_sq.png

                        Cubierta trasera CableTek

                        La cubierta trasera CableTek se fija a los gestores de cables CableTek con postes y compuertas para lograr una apariencia nítida.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Cubierta trasera CableTek, 84.00 x 10.00 x 1.00, de aluminio, negro
                        Cubierta trasera CableTek, 84.00 x 12.00 x 1.00, de aluminio, negro
                        Cubierta trasera CableTek, 84.00 x 3.50 x 1.00, de aluminio, negro
                        Cubierta trasera CableTek, 84.00 x 6.00 x 1.00, de aluminio, negro
                        LABSKB_AdjustableButtSpliceKit, LABSKG, LABSKB, LABSK, LABSKW

                        Kit de conexión de empalmes ajustable para la guía de cables (clasificación cULus)

                        La conexión de empalme ajustable para guía de cables (con clasificación cULus) permite cambiar la dirección del pasacables en sentido vertical.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de conexión de empalmes ajustables (cULus), de acero, chapado
                        Kit de conexión de empalmes ajustables (cULus), de acero, negro
                        Kit de conexión de empalmes ajustables (cULus), de acero, gris
                        Kit de conexión de empalmes ajustables (cULus), de acero, blanco
                        CableTrough Product Photo

                        Canal para cables de marco abierto

                        La canaleta para cables marco abierto se monta horizontalmente en ángulos de rack para soportar cables y cables de corriente.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Canal de cable, se adapta a rack de 19 pulgadas, negro, acero
                        Canaleta para cables, cabe en un rack de 23 pulgadas, de acero, negro
                        HorizCableTrough Product Photo

                        Canaleta para cable horizontal ProLine

                        La canaleta horizontal para cable ProLine proporciona ruteo de cables de delante a atrás.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Canaleta de cable horizontal ProLine, 200 mm, acero, negro
                        Canaleta de cable horizontal ProLine, 250 mm, acero, negro
                        Canaleta de cable horizontal ProLine, 500 mm, acero, negro
                        Canaleta de cable horizontal ProLine, 650 mm, acero, negro