Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes de oficinas y edificios

Redes de oficinas y edificios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • Tensión nominal
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para redes

                        Racks y gabinetes para redes

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Gestión de cableado y ruta

                        Gestión de cableado y ruta

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Productos | 353 resultados (1584 artículos )

                        PH34401.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 25 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gan. J de 25 mm CAT HP con clip p/borde de viga mart., girat., p. de v. 3-8 mm
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 25 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gan. J de 33,3 mm CAT HP con clip p/borde de viga mart., girat., p. de v. 3-8 mm
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gan. J de 50 mm CAT HP con clip p/borde de viga mart., girat., p. de v. 3-8 mm
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 50 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 100 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 100 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 100 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 50 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
                        LRRMPBLK_RackToRunwayMntPltKit, LRRMPG, LRRMPBLK, LRRMPGZ, LRRMPW, LRRMPW15, LRRMPBLK15, LRRMPG18, LRRMPBLK18, LRRMPGZ18, LRRMPW18, LRRMPBLK24, LRRMPW24

                        Kit de placa de montaje de rack a guía de cables

                        El kit de placa de montaje de rack a trayectoria asegura la escalerilla a la parte superior de los racks de equipos.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 6.00/12.00, de acero, negro
                        Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/15.00, de acero, negro
                        Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/18.00, de acero, negro
                        Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 18.00/24.00, de acero, negro
                        Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 6.00/12.00, de acero, gris
                        Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/18.00, de acero, gris
                        Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 6.00/12.00, de acero, chapado
                        Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/18.00, de acero, chapado
                        Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 6.00/12.00, de acero, blanco
                        Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/15.00, de acero, blanco
                        Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/18.00, de acero, blanco
                        Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 18.00/24.00, de acero, blanco
                        E45RUBKIT_RackToWallKit_woOFR; Wall Angle Support; Ladder Rack; Networking Accessories; Photo Rendering; CAD Rendering

                        Kit de rack a pared para guía de cables

                        Kit de guía de cables rack a pared sujeta la escalerilla de un rack de marco abierto a una pared.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de rack a pared, 13.50 x 4.00 x 3.50, acero, negro
                        LBSK_ButtSpliceKit, LBSKG, LBSKB, LBSK, LBSKW

                        Kit de conexión de empalmes de la guía de cables (clasificado cULus)

                        El kit de conexión de empalmes para guía de cables (con clasificación cULus) une secciones rectas de escalerilla.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de conexión de empalmes (cULus), de acero, chapado
                        Kit de conexión de empalmes (cULus), de acero, negro
                        Kit de conexión de empalmes (cULus), de acero, gris
                        Kit de conexión de empalmes (cULus), de acero, blanco
                        TopPlatec Product Photo

                        Panel de sujeción de marco abierto

                        El panel de amarre de marco abierto proporciona ranuras para envoltura de VELCRO® para cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Panel de amarre, se ajusta a racks de 19 pulgadas, 1 U, de acero, negro
                        Panel de amarre, se ajusta a racks de 19 pulgadas, 2 U, de acero, negro
                        Door-Mount PDU LCD Display

                        Pantalla LCD de montaje en puerta para regleta

                        La pantalla LCD inteligente monitorea los parámetros de la regleta instalada dentro del gabinete sin tener que abrir la puerta para verlos.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Pantalla LCD de 4.3 pulgadas para regleta de montaje en puerta, 5.24 x 3.54 x 0.67, de plástico, negro
                        LRD6BLK_RadiusDropKit, LRD6G, LRD6BLK, LRD6GZ, LRD6W, LRD12G, LRD12BLK, LRD12GZ, LRD12W, LRD15BLK, LRD15W, LRD18G, LRD18BLK, LRD18GZ, LRD18W, LRD24BLK, LRD24W

                        Kit de bajada de radio de guía de cables

                        El reductor de radio de la guía de cables se monta sobre el travesaño de una escalerilla para crear un radio de doblez al dejar caer el cable.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de caída de radio, compatible con 12.00, negro, aluminio
                        Kit de caída de radio, compatible con 12.00, aluminio, gris
                        Kit de caída de radio, compatible con 12.00, blanco, aluminio
                        Kit de caída de radio, compatible con 15.00, negro, aluminio
                        Kit de caída de radio, compatible con 15.00, blanco, aluminio
                        Kit de caída de radio, compatible con 18.00, negro, aluminio
                        Kit de caída de radio, compatible con 18.00, aluminio, gris
                        Kit de caída de radio, compatible con 18.00, blanco, aluminio
                        Kit de caída de radio, compatible con 24.00, negro, aluminio
                        Kit de caída de radio, compatible con 24.00, blanco, aluminio
                        Kit de caída de radio, compatible con 6.00, negro, aluminio
                        Kit de caída de radio, compatible con 6.00, aluminio, gris
                        Kit de caída de radio, compatible con 6.00, blanco, aluminio
                        PVCM2_VerticalCableManager2_m_sq.png

                        Administrador vertical de cables 2

                        El administrador vertical de cables 2 es una solución montada en marco usada para ruteo y agrupación de cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Administrador vertical de cables 2, acero, negro.
                        DRingBracket Product Photo

                        Conjunto de anillo en D de marco abierto

                        El conjunto de anillo en D de marco abierto permite agrupar recorridos de cables verticales.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Montaje de anillo en D, se ajusta a racks de 19 pulgadas, 1 U, de acero, negro
                        Montaje de anillo en D, se ajusta a racks de 19 pulgadas, 2 U, de acero, negro
                        HorzCableMgrBar Product Photo

                        Barra horizontal de gestión de cableado de marco abierto

                        La barra horizontal de gestión de cableado de marco abierto soporta cables entre los gestores de cables verticales y horizontales.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Barra horizontal para gestión de cableado , se ajusta a 19 pulgadas, de acero, chapado
                        ladder rack system; j-bolt kit; j bolt kit; jbolt kit; LJBK; LJBK5; LJBK6; LJBK7; 10081; 19922; 19923; 19924

                        Kit de perno en J para guía de cables

                        El kit de perno J para guía de cables conecta la escalerilla a la parte superior de un gabinete o al canal de soporte auxiliar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de pernos J, acero, chapado
                        VertCableMgrwSpoolsDet Product Photo

                        Administrador vertical de cables para gabinetes de 700 y 800 mm de ancho

                        El administrador vertical de cables para gabinetes de 700 y 800 mm de ancho proporciona soporte de cables en gabinetes ProLine.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 1600x700mm, Negro, Acero
                        Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 1600x800mm, Negro, Acero
                        Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 1800x700mm, Negro, Acero
                        Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 1800x800mm, Negro, Acero
                        Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 2000x700mm, Negro, Acero
                        Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 2000x800mm, Negro, Acero
                        Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 2200x700mm, Negro, Acero
                        Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 2200x800mm, Negro, Acero
                        Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 1200/2200x700mm, Negro, Acero
                        Vertical Cable Manager for Cabinets, fits 1200/2200x800mm, Negro, Acero
                        Administrador vertical de cables para gabinetes, se adapta a 700 mm de ancho, acero, negro
                        Administrador vertical de cables para gabinetes, se adapta a 800 mm de ancho, acero, negro