Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes de oficinas y edificios

Redes de oficinas y edificios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • Tensión nominal
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para redes

                        Racks y gabinetes para redes

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Montaje en pared Gabinetes y armarios

                        Gestión de cableado y ruta

                        Gestión de cableado y ruta

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Refrigeración de bastidores por aire

                        Productos | 353 resultados (1584 artículos )

                        PH19575.jpg image

                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en C

                        Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en C, 100 mm, 150 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                        ToolessPDU Product Photo

                        Manejo de cables y regletas

                        El gestor de cables y regletas proporciona un punto de montaje para las regletas, además de los puntos de amarre de cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gestor de cable y regleta, 74.47 x 3.00 x 0.75, acero, negro
                        DCDRing Product Photo

                        Gestión de cableado con anillo en D

                        Los organizadores de cableado de anillo en D se utilizan para administrar paquetes de cables de forma horizontal, vertical o durante la transición.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gestión de cableado con anillo en D, 3.00x5.33, Negro, Plástico
                        Gestión de cableado con anillo en D, 1.72x3.50, Negro, Plástico
                        LWASK6BLK_WallAngleSupport, LWASK6G, LWASK6BLK, LWASK6GZ, LWASK12G, LWASK12BLK, LWASK12GZ, LWASK12W, LWASK15W, LWASK15BLK, LWASK18G, LWASKBLK, LWASK18GZ, LWASK18W, LWASK24BLK, LWASK24W

                        Soporte de ángulo para pared de guía de cables

                        El soporte de ángulo para pared de la guía de cables sujeta la escalerilla a una pared u otra superficie plana.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 15.00, negro, acero
                        Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 15.00, acero, blanco
                        Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 18.00, negro, acero
                        Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 18.00, acero, gris
                        Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 18.00, de acero, chapado
                        Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 18.00, acero, blanco
                        Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 24.00, negro, acero
                        Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 24.00, acero, blanco
                        Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 6.00, negro, acero
                        Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 6.00, acero, gris
                        Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 6.00, de acero, chapado
                        Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 12.00, negro, acero
                        Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 12.00, acero, gris
                        Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 12.00, de acero, chapado
                        Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 12.00, acero, blanco
                        PH5291.jpg image

                        Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, giratorio

                        Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un clip amartillable para instalación en viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, giratorio, 3–8 mm Brida
                        Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, giratorio, 8–14 mm Brida
                        Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, giratorio, 14–20 mm Brida
                        PH19534.jpg image

                        Tubo de protección nVent CADDY Cat CM

                        Accesorio de protección para la confiuración con varilla roscada del soporte de cable CAT CEM.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Tubo de protección nVent CADDY Cat CM, 17 mm Diámetro
                        PH19567.jpg image

                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en Z

                        Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en Z, 100 mm, 150 mm Diámetro, 1.6–6 mm Brida
                        PH35456.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 25 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 25 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 25 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 33.3 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 33.3 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 33.3 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 50 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 50 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 75 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 75 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 100 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 100 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 100 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 50 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 75 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
                        CableMgrHVbw Product Photo

                        Gestión de cableado horizontal con marco abierto

                        El administrador de cableado de marco abierto sirve para enrutar y agrupar cables en racks de marco abierto de 19 o 23 pulg.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gestor de cables, se ajusta a un rack abierto de 19 pulgadas, de acero, negro
                        Gestor de cables, se ajusta a un rack de 19 pulgadas, de acero, negro
                        Gestor de cables, se ajusta a un rack de 23 pulgadas, de acero, negro
                        LJSKB_JuctionSpliceKit, LJSKG, LJSKB, LJSK, LJSKW

                        Kit de empalme de la unión de guía de cables (clasificado cULus)

                        El kit de empalmes de guía de cables conecta dos secciones rectas del rack de escalerilla en un ángulo de 90 grados.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de empalmes de conexión, 1.72 x 2.44 x 2.44, de acero, chapado
                        Kit de empalmes de conexión (cULus), 1.72 x 2.44 x 2.44, de acero, negro
                        Kit de empalmes de conexión (cULus), 1.72 x 2.44 x 2.44, de acero, gris
                        Kit de empalmes de conexión (cULus), 1.72 x 2.44 x 2.44, de acero, blanco
                        PH19645.jpg image

                        Soporte de pared nVent CADDY Cat CM

                        Accesorio de soporte de pared para cables de datos en soportes de cables CAT CM.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte de pared nVent CADDY Cat CM, 200 mm
                        PH19571.jpg image

                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con abrazadera de pedestal

                        Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con abrazadera de pedestal, 100 mm, 150 mm Diámetro