Redes de oficinas y edificios
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- Tensión nominal
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 353 resultados (1584 artículos )

Eurorack Short Slide Rail
Eurorack Short Slide Rail.

Administrador vertical de cables ProLine CableTek
El administrador vertical de cables CableTek separa, soporta y gestiona los cables para una mayor flexibilidad de montaje.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Administrador vertical de cables ProLine CableTek, 1200x700mm, Negro, Acero
Administrador vertical de cables ProLine CableTek, 1200x800mm, Negro, Acero
Administrador vertical de cables ProLine CableTek, 2000x700mm, Negro, Acero
Administrador vertical de cables ProLine CableTek, 2000x800mm, Negro, Acero

Kit de elevación de pasacables de guía de cables
El kit de elevación de pasacables eleva la escalerilla por encima de la placa de montaje del rack a la escalerilla.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de elevación de pasacables, elevación 12.00, de acero, chapado
Kit de elevación de pasacables, elevación 12.00, de acero, negro
Kit de elevación de pasacables, 12.00 elevación, blanco, de acero
Kit de elevación de pasacables, elevación 3.00, de acero, chapado
Kit de elevación de pasacables, elevación 3.00, de acero, negro
Kit de elevación de pasacables, 3.00 elevación, blanco, de acero
Kit de elevación de pasacables, elevación 6.00, de acero, chapado
Kit de elevación de pasacables 6.00, de acero, negro
Kit de elevación de pasacables, 6.00 elevación, blanco, de acero

Conducción de cable para Novastar y Eurorack
Cubra la abertura en puertas acortadas o paneles traseros.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Rodillo nVent CADDY Cat CM
Accesorio de instalación para cables de datos en soportes de cables CAT CM.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rodillo nVent CADDY Cat CM, 200 mm

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga
Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga, 100 mm, 150 mm Diámetro, 7.9–12.7 mm Brida
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga, 100 mm, 150 mm Diámetro, 3.2–6.4 mm Brida
Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga, 100 mm, 150 mm Diámetro, 14.3–19.1 mm Brida

Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para cubierta metálica o de hormigón con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 25 mm Diámetro, 4 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 33.3 mm Diámetro, 4 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 33.3 mm Diámetro, 6 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 33.3 mm Diámetro, 9 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 75 mm Diámetro, 4 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 75 mm Diámetro, 6 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 75 mm Diámetro, 9 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 100 mm Diámetro, 4 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 100 mm Diámetro, 6 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 100 mm Diámetro, 9 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 50 mm Diámetro, 4 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 50 mm Diámetro, 6 mm del orificio
Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio, 50 mm Diámetro, 9 mm del orificio

Administrador de cable de atado vertical
El administrador de cables de atado vertical proporciona soporte de montaje para varios accesorios del administrador de cables.

Cable Eye para el panel frontal de 19", cojín de goma
Almohadilla de goma para doble ojo de cable de acero. Hace una superficie plana

Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26, 75 mm Diámetro, 21.8 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26, 25 mm Diámetro, 21.8 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26, 33.3 mm Diámetro, 21.8 mm Máx. Brida
Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26, 50 mm Diámetro, 21.8 mm Máx. Brida

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un clip amartillable para instalación en viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, 3–8 mm Brida
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, 8–14 mm Brida
Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, 14–20 mm Brida

Retén de cables nVent CADDY Cat CM
Accesorio de protección para fijar cables de datos en soportes de cables CAT CM.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Retén de cables nVent CADDY Cat CM, 254 mm
Retén de cables nVent CADDY Cat CM, 342 mm