Clip sin efecto palanca


Clip sin efecto palanca
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Elimina el efecto de palanca en los sujetadores y los anclajes
- Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021
Especificaciones
Cargas UL | ||
N.º de pieza | Elemento de arriostramiento | Capacidad de carga |
CSBNPC38 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSB36CBL | 8496 N | |
CSBNPC12 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSB36CBL | 8496 N | |
CSBNPC58 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSB36CBL | 8496 N |
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
UL VGMI.EX26895
English
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A
cUL VGMI7.EX26895
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.