Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Racks y gabinetes para redes

Racks y gabinetes para redes
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Tipo de mango
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Acabado
    • Altura
        Aplicar
      • Altura
          Aplicar
        • Material
        • Montaje
        • Cantidad del paquete
        • Color
        • Código de color
        • Apantallamiento EMC
        • Ancho del rack
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Anchura
                Aplicar
              • Tamaño de rosca
              • Diámetro
                  Aplicar
                • Fondo
                    Aplicar
                  • Acabado frontal
                  • Longitud
                      Aplicar
                    • Acabado trasero
                    • Carga estática
                    • Bordes tratados
                    • Grado de protección
                    Filter1

                    Filtro aplicado: 1

                    Productos | 43 resultados (262 artículos )

                    19 drawer

                    Cajón de 19"

                    Los cajones de 19" permiten el montaje de computadoras, superficies de escritura para operaciones fáciles.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Cajón de 19", 1 U, RAL 7035
                    Cajón de 19", 2 U, RAL 7035
                    Cajón de 19", 3 U, RAL 7035
                    19" cajón, 1 U, panel frontal anodizado
                    19" cajón, 2 U, panel frontal anodizado
                    19" cajón, 3 U, panel frontal anodizado
                    Cajón de 19", 1 U, RAL 7021
                    Cajón de 19", 2 U, RAL 7021
                    Cajón de 19", 3 U, RAL 7021
                    cage nut

                    Kit de montaje de 19" M6

                    Los kits de montaje permiten el montaje de componentes de 19" en un gabinete.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    19" kit de montaje M6, tornillo, arandela, tuerca; 8 piezas
                    Kit de montaje de 19", tornillo M6, arandela M6, tuerca M6; 32 piezas
                    19" kit de montaje M6, tornillo, lavadora, tuerca; 50 piezas
                    19" kit de montaje M6, tornillo, lavadora, tuerca; 100 piezas
                    19 equipment shelf

                    Estante para equipo de 19", 2 U

                    19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Estante para equipo de 19", 2 U, RAL 7021
                    Estante para equipo de 19", 2 U, RAL 7035
                    panhead screw

                    Tornillo Panhead

                    Tornillos autorroscantes, tornillos autoperforantes y tornillos de máquina.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Tornillo Panhead, 50 Piezas, M6 x 12
                    Tornillo Panhead, 100 Piezas, M6 x 12
                    21120-149.tif image

                    Lavadora de puesta a tierra y puesta a tierra

                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de lavadora de puesta a tierra, M4, 100 uds
                    Kit de lavadora de puesta a tierra, M5, 100 uds
                    Lavadora Nomel para GND/Earthing, M6
                    screw panhead pozidrive

                    Tornillo Panhead, Pozidrive

                    Tornillo Panhead, Pozidrive.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, negro, 100 piezas
                    Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, 50 piezas
                    Tornillo Panhead, Pozidriv, Cruz Ranura M5 x 12, Acero Zincado, 100 piezas
                    Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 8, acero niquelado, 100 piezas
                    Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 6, acero niquelado, 100 piezas
                    Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 10, acero niquelado, 100 piezas
                    Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5x12, acero niquelado, 100 piezas
                    Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 16, acero niquelado, 100 piezas
                    Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 5, acero niquelado, 100 piezas
                    Tornillo Panhead, Phillips, M3 x 6, acero zincado, 100 piezas
                    Tornillo Panhead, Phillips, M5 x 10, acero zincado, 100 piezas
                    Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, 100 piezas
                    LED light 57265.png

                    Luces LED para gabinetes

                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Conector de entrada / montaje de cable para luz led 3M
                    Conector de extensión/montaje de cable, para luz led 1M
                    Imán para Mouting Compact led-Light 550LM
                    Sensor de movimiento compacto de luz led 550LM
                    Conexión macho y hembra con bloque de terminales para lámpara de CA