Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes industriales

Redes industriales
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Color
  • Compatible con
  • Grado de protección
  • Altura
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Tomas conmutadas
      • Anchura
          Aplicar
        • Código de color
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Tensión de alimentación
              • Tensión nominal
              • Alimentación de refrigerante
              • Unidades de rack
              • Tipo de medición
              Filter0

              Subcategorías

              Redes y gabinetes de FDI

              Redes y gabinetes de FDI

              Montaje en pared Gabinetes y armarios

              Montaje en pared Gabinetes y armarios

              Gestión de cableado y ruta

              Gestión de cableado y ruta

              Refrigeración de bastidores por aire

              Refrigeración de bastidores por aire

              Distribución de energía

              Distribución de energía

              Productos | 197 resultados (925 artículos )

              LBSK_ButtSpliceKit, LBSKG, LBSKB, LBSK, LBSKW

              Kit de conexión de empalmes de la guía de cables (clasificado cULus)

              El kit de conexión de empalmes para guía de cables (con clasificación cULus) une secciones rectas de escalerilla.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de conexión de empalmes (cULus), de acero, chapado
              Kit de conexión de empalmes (cULus), de acero, negro
              Kit de conexión de empalmes (cULus), de acero, gris
              Kit de conexión de empalmes (cULus), de acero, blanco
              TopPlatec Product Photo

              Panel de sujeción de marco abierto

              El panel de amarre de marco abierto proporciona ranuras para envoltura de VELCRO® para cables.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Panel de amarre, se ajusta a racks de 19 pulgadas, 1 U, de acero, negro
              Panel de amarre, se ajusta a racks de 19 pulgadas, 2 U, de acero, negro
              Door-Mount PDU LCD Display

              Pantalla LCD de montaje en puerta para regleta

              La pantalla LCD inteligente monitorea los parámetros de la regleta instalada dentro del gabinete sin tener que abrir la puerta para verlos.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Pantalla LCD de 4.3 pulgadas para regleta de montaje en puerta, 5.24 x 3.54 x 0.67, de plástico, negro
              LRD6BLK_RadiusDropKit, LRD6G, LRD6BLK, LRD6GZ, LRD6W, LRD12G, LRD12BLK, LRD12GZ, LRD12W, LRD15BLK, LRD15W, LRD18G, LRD18BLK, LRD18GZ, LRD18W, LRD24BLK, LRD24W

              Kit de bajada de radio de guía de cables

              El reductor de radio de la guía de cables se monta sobre el travesaño de una escalerilla para crear un radio de doblez al dejar caer el cable.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de caída de radio, compatible con 12.00, negro, aluminio
              Kit de caída de radio, compatible con 12.00, aluminio, gris
              Kit de caída de radio, compatible con 12.00, blanco, aluminio
              Kit de caída de radio, compatible con 15.00, negro, aluminio
              Kit de caída de radio, compatible con 15.00, blanco, aluminio
              Kit de caída de radio, compatible con 18.00, negro, aluminio
              Kit de caída de radio, compatible con 18.00, aluminio, gris
              Kit de caída de radio, compatible con 18.00, blanco, aluminio
              Kit de caída de radio, compatible con 24.00, negro, aluminio
              Kit de caída de radio, compatible con 24.00, blanco, aluminio
              Kit de caída de radio, compatible con 6.00, negro, aluminio
              Kit de caída de radio, compatible con 6.00, aluminio, gris
              Kit de caída de radio, compatible con 6.00, blanco, aluminio
              DRingBracket Product Photo

              Conjunto de anillo en D de marco abierto

              El conjunto de anillo en D de marco abierto permite agrupar recorridos de cables verticales.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Montaje de anillo en D, se ajusta a racks de 19 pulgadas, 1 U, de acero, negro
              Montaje de anillo en D, se ajusta a racks de 19 pulgadas, 2 U, de acero, negro
              HorzCableMgrBar Product Photo

              Barra horizontal de gestión de cableado de marco abierto

              La barra horizontal de gestión de cableado de marco abierto soporta cables entre los gestores de cables verticales y horizontales.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Barra horizontal para gestión de cableado , se ajusta a 19 pulgadas, de acero, chapado
              ladder rack system; j-bolt kit; j bolt kit; jbolt kit; LJBK; LJBK5; LJBK6; LJBK7; 10081; 19922; 19923; 19924

              Kit de perno en J para guía de cables

              El kit de perno J para guía de cables conecta la escalerilla a la parte superior de un gabinete o al canal de soporte auxiliar.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de pernos J, acero, chapado
              LVWBB_VerticalWallBracket, LVWBG, LVWBB, LVWB, LVWW

              Soporte vertical de pared para guía de cables

              El soporte vertical de pared para guía de cables sujeta la escalerilla a una pared u otra superficie plana.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Soporte vertical de pared, acero, blanco
              Soporte vertical para pared, de acero, chapado
              Soporte vertical de pared, negro, acero
              Soporte vertical de pared, acero, gris
              DCSpools Product Photo

              Bobinas de cable

              Los carretes de cable organizan y dirigen los cables manteniendo un radio mínimo de cable.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Carretes de cable, 4in, negro, ABS
              Bobinas de cable, Negro, ABS
              CableRackWithLadder Product Photo

              CableRack

              El CableRack se usa para alojar equipo de rack de 19 pulg. montado en una escalera o charola pasacables.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              CableRack, 12.44 x 20.16 x 1.50, negro, acero
              DCCableTies Product Photo

              Envoltura VELCRO® para cables

              La envoltura de Velcro para cables sujeta firmemente los cables al gestor de cableado y se desprende fácilmente para el mantenimiento del cableado.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, negro
              Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, azul
              Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, rojo
              Envoltura Velcro® para cables, 12 pulgadas, de tela, amarillo
              Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, negro
              Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, azul
              Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, rojo
              Envoltura Velcro® para cables, 8 pulgadas, de tela, amarillo
              Envoltura VELCRO® para cables, montaje en Velcro M5, 12 pulgadas, de tela, negro
              Envoltura VELCRO® para cables, montaje en Velcro M5, 8 pulgadas, de tela, negro
              CABLERACK_BendRadiusAccy Product Photo

              Accesorio para doblez de cable, en rack de cableado

              El accesorio de radio de doblez de cable CableRack es un soporte de radio de cable para el CableRack.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Accesorio para radio de doblez de cable CableRack, 2.24 x 5.16 x 3.46, acero, negro