Redes industriales
Filtrar por
Filtro aplicado:
				0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Color
- Compatible con
- Grado de protección
- Altura
- Altura
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Código de color
- Anchura
- Fondo
- Fondo
- Tensión de alimentación
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 197 resultados (925 artículos )

Soporte de ángulo para pared de guía de cables
          El soporte de ángulo para pared de la guía de cables sujeta la escalerilla a una pared u otra superficie plana.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 12.00, negro, acero
                
                  Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 12.00, acero, gris
                
                  Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 12.00, de acero, chapado
                
                  Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 12.00, acero, blanco
                
                  Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 15.00, negro, acero
                
                  Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 15.00, acero, blanco
                
                  Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 18.00, negro, acero
                
                  Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 18.00, acero, gris
                
                  Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 18.00, de acero, chapado
                
                  Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 18.00, acero, blanco
                
                  Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 24.00, negro, acero
                
                  Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 24.00, acero, blanco
                
                  Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 6.00, negro, acero
                
                  Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 6.00, acero, gris
                
                  Soporte de ángulo para pared, se ajusta a 6.00, de acero, chapado
                

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, giratorio
          Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un clip amartillable para instalación en viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, giratorio, 3–8 mm Brida
                
                  Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, giratorio, 8–14 mm Brida
                
                  Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, giratorio, 14–20 mm Brida
                

Tubo de protección nVent CADDY Cat CM
          Accesorio de protección para la confiuración con varilla roscada del soporte de cable CAT CEM.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Tubo de protección nVent CADDY Cat CM, 17 mm Diámetro
                

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en Z
          Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en Z, 100 mm, 150 mm Diámetro, 1.6–6 mm Brida
                

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable
          Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 50 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 50 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 50 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 75 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 75 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 75 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 100 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 100 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 100 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 25 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 25 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 25 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 33.3 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 33.3 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, 33.3 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                

Gestión de cableado horizontal con marco abierto
          El administrador de cableado de marco abierto sirve para enrutar y agrupar cables en racks de marco abierto de 19 o 23 pulg.
        

Kit de empalme de la unión de guía de cables (clasificado cULus)
          El kit de empalmes de guía de cables conecta dos secciones rectas del rack de escalerilla en un ángulo de 90 grados.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Kit de empalmes de conexión, 1.72 x 2.44 x 2.44, de acero, chapado
                
                  Kit de empalmes de conexión (cULus), 1.72 x 2.44 x 2.44, de acero, negro
                
                  Kit de empalmes de conexión (cULus), 1.72 x 2.44 x 2.44, de acero, gris
                
                  Kit de empalmes de conexión (cULus), 1.72 x 2.44 x 2.44, de acero, blanco
                

Soporte de pared nVent CADDY Cat CM
          Accesorio de soporte de pared para cables de datos en soportes de cables CAT CM.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Soporte de pared nVent CADDY Cat CM, 200 mm
                

Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con abrazadera de pedestal
          Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con abrazadera de pedestal, 100 mm, 150 mm Diámetro
                

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio
          Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 25 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                
                  Gan. J de 50 mm CAT HP con clip p/borde de viga mart., girat., p. de v. 3-8 mm
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 50 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 50 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 100 mm Diámetro, 3–8 mm Brida
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 100 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 100 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                
                  Gan. J de 25 mm CAT HP con clip p/borde de viga mart., girat., p. de v. 3-8 mm
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 25 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                
                  Gan. J de 33,3 mm CAT HP con clip p/borde de viga mart., girat., p. de v. 3-8 mm
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 33.3 mm Diámetro, 14–20 mm Brida
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio, 75 mm Diámetro, 8–14 mm Brida
                

Kit de placa de montaje de rack a guía de cables
          El kit de placa de montaje de rack a trayectoria asegura la escalerilla a la parte superior de los racks de equipos.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 6.00/12.00, de acero, negro
                
                  Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/15.00, de acero, negro
                
                  Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/18.00, de acero, negro
                
                  Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 18.00/24.00, de acero, negro
                
                  Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 6.00/12.00, de acero, gris
                
                  Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/18.00, de acero, gris
                
                  Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 6.00/12.00, de acero, chapado
                
                  Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/18.00, de acero, chapado
                
                  Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 6.00/12.00, de acero, blanco
                
                  Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/15.00, de acero, blanco
                
                  Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 12.00/18.00, de acero, blanco
                
                  Kit de placa de montaje rack a pasacables, se ajusta a 18.00/24.00, de acero, blanco