Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes industriales

Redes industriales
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Color
  • Compatible con
  • Grado de protección
  • Altura
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Tomas conmutadas
      • Anchura
          Aplicar
        • Código de color
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Tensión de alimentación
              • Tensión nominal
              • Alimentación de refrigerante
              • Unidades de rack
              • Tipo de medición
              Filter0

              Subcategorías

              Redes y gabinetes de FDI

              Redes y gabinetes de FDI

              Montaje en pared Gabinetes y armarios

              Montaje en pared Gabinetes y armarios

              Gestión de cableado y ruta

              Gestión de cableado y ruta

              Refrigeración de bastidores por aire

              Refrigeración de bastidores por aire

              Distribución de energía

              Distribución de energía

              Productos | 197 resultados (925 artículos )

              PanelMountFanSpeedControl Product Photo

              Controles de velocidad del ventilador de montaje en panel

              Los controles de velocidad de ventilador montado en panel controlan la velocidad del ventilador, optimizando el flujo de aire en un rack o gabinete.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Controles de velocidad del ventilador de montaje en panel, 120V 50/60Hz, Gris, Policarbonato
              DSG-133 Product Photo

              Respiraderos de escape ProLine Pagoda

              Instale respiraderos de escape Pagoda en cualquier tapa sólida ProLine que proporcione enfriamiento activo del gabinete.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Accesorio ProLine, respiradero de escape con ventilador Pagoda, se adapta a tapas sólidas
              EN6402-ISO-BLACK.jpg

              PDU inteligente, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH

              PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              IPDU inteligente, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
              IPDU inteligente, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
              IPDU inteligente, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
              IPDU inteligente, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
              IPDU inteligente, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
              EN6325-ISO-BLACK.jpg

              PDU inteligente, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH

              PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              IPDU inteligente, EN6325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN6329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN6350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN6380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              EN5402-ISO-BLACK.jpg

              PDU inteligente, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

              PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              IPDU inteligente, EN5402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
              IPDU inteligente, EN5808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN5810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN5850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              EN5325-ISO-BLACK.jpg

              PDU inteligente, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

              PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              IPDU inteligente, EN5325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN5329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              EN6402-ISO-BLACK.jpg

              PDU inteligente, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH

              PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              IPDU inteligente, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
              IPDU inteligente, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
              IPDU inteligente, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
              IPDU inteligente, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
              EN1403-ISO-BLACK.jpg

              PDU inteligente, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH

              PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              IPDU inteligente, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
              IPDU inteligente, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
              IPDU inteligente, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
              IPDU inteligente, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
              EN1326-ISO-BLACK.jpg

              PDU inteligente, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH

              PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              IPDU inteligente, EN1325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN1326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
              IPDU inteligente, EN1337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN1380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              EN2326-ISO-BLACK.jpg

              PDU inteligente, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

              PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              IPDU inteligente, EN2325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN2326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
              IPDU inteligente, EN2329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN2350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              IPDU inteligente, EN2380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              EB0811-ISO-BLACK.jpg

              PDU básica, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

              PDU modular y compacta. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas C13 y C19.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              PDU BÁSICA, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
              PDU BÁSICA, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
              PDU BÁSICA, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              PDU BÁSICA, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
              EB0311-ISO-BLACK.jpg

              PDU básica, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

              PDU modular y compacta. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas C13 y C19.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              PDU BÁSICA, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              PDU BÁSICA, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
              PDU BÁSICA, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              PDU BÁSICA, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              PDU BÁSICA, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
              PDU BÁSICA, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
              PDU BÁSICA, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A