Redes industriales
Filtrar por
Filtro aplicado:
				0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Tipo
- Color
- Compatible con
- Grado de protección
- Altura
- Altura
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Código de color
- Anchura
- Fondo
- Fondo
- Tensión de alimentación
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 197 resultados (925 artículos )

Kit de unión de marco abierto
          El kit de unión de marco abierto se utiliza para unir dos racks de marco abierto.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Kit de unión de marco abierto, se adapta a racks LAN, plateado, acero
                

Cajón de consola LCD de montaje en rack
          El cajón de consola LCD de montaje en rack es un teclado, un monitor y un ratón para acceder al servidor en espacios para centros de datos.
        

Gancho en J nVent CADDY Cat HP mejorado
          Esta solución combina la tecnología Versa-Mount con una base amplia y un gran radio de doblez para servir como un soporte de trayectoria no continua esencial de cables de fibra óptica y de datos de alto rendimiento.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 25 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 25 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 25 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 25 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 25 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 25 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 25 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 33.3 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 33.3 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 33.3 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 33.3 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 33.3 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 33.3 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 33.3 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 75 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 75 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 75 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 75 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 75 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 75 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 75 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Negro, 100 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Azul, 100 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Verde, 100 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Anaranjado, 100 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Rojo, 100 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Blanco, 100 mm Diámetro
                
                  Gancho J nVent CADDY Cat HP, PG, Pintado, Amarillo, 100 mm Diámetro
                
                  Gan. J CAT HP, pregalv., 25 mm de diá.
                
                  Gan. J CAT HP, pregalv., 33,3 mm de diá.
                
                  Gan. J CAT HP, pregalv., 100 mm de diá.
                
                  Gan. J CAT HP, pregalv., 75 mm de diá.
                

RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas
          El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 750W
                
                  RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 600W
                
                  RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 750W
                
                  RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 800W
                
                  RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 600W
                
                  RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 800W
                
                  RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 47U, 600W
                
                  RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 47U, 800W
                

RackChiller RDHX PRO Kit de manguera con válvula
          Mangueras flexibles para RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4m
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  RackChiller RDHX PRO Kit de manguera con válvula
                

Kit de detección de fugas RackChiller RDHX PRO
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Kit de detección de fugas RackChiller RDHX PRO
                

Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores
                

Filtro de puerta RackChiller RDHX PRO
          Puerta RackChiller RDHX con filtro de aire
        

Juego de cepillos para piso empotrables con cubierta y sellado en dos fases
          El cepillo para piso empotrado con cubierta sellada en dos etapas proporciona un paso que sella efectivamente el aire.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                  Flush-Mount Floor Brush Kit 1-Piece, 5.00x7.00, Negro, ABS
                

RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagra derecha
          El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Kit de filtro de ventilador y protector dactilar
          El kit de filtros de ventilador y protector dactilar proporciona filtración y protección de los ventiladores de 4 pulg. y 6 pulg.
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

RackChiller RDHX PRO pasivo, bisagra izquierda
          El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
        
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action