Paquete del gabinete de fibra óptica FTTX, tipo 4X
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Paquete del gabinete de fibra óptica FTTX, tipo 4X
Los gabinetes de aluminio soldado FTTX montados en almohadilla proporcionan una protección duradera y ordenan el cable de fibra óptica para dar banda ancha en aplicaciones al aire libre. Se suministra con o sin compartimento de batería de respaldo.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- El techo inclinado estándar favorece el escurrimiento del agua
- Disponible con puerta de acceso simple o doble en la parte delantera y trasera para contar con un acceso cómodo.
- Disponible con o sin compartimento para la batería
- Los mecanismos de cerrojo de 3 puntos y las manijas de candado en las puertas proporcionan seguridad.
- La junta de espuma in situ sin costuras sella las puertas contra la humedad y el polvo.
- Los mecanismos de cerrojo de viento en las puertas las controlan cuando se abren para el mantenimiento del equipo.
- Terminales mecánicas de elevación desmontables (2) para una fácil instalación
- Ángulos de rack ajustables para espaciado de 19 o 23 pulg. sin modificaciones
- Use tuercas enjauladas para montar el equipo
- El aislamiento de la parte superior del gabinete ayuda a evitar la formación de condensación y reduce la ganancia solar dentro del gabinete. El aislamiento lateral del gabinete es opcional
- La base del gabinete tiene un pedestal de montaje de aluminio de 5.00 pulg. (127 mm) de alto para permitir la alineación del cable.
- Tres fundas piramidales en la base del gabinete para sellar cables de varios tamaños
- Todos los sujetadores son de acero inoxidable para mantener un aspecto profesional en condiciones climáticas severas al aire libre.
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Color | Gris claro |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
3D Step
Certificado de agencia de homologación
DXF 2D
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.