Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Racks y gabinetes para equipos

Racks y gabinetes para equipos
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Tipo de mango
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Acabado
    • Altura
        Aplicar
      • Altura
          Aplicar
        • Tipo de bloqueo
        • Material
        • Montaje
        • Cantidad del paquete
        • Color
        • Código de color
        • Apantallamiento EMC
        • Longitud
            Aplicar
          • Ancho del rack
          • Anchura
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Anchura
                  Aplicar
                • Tamaño de rosca
                • Diámetro
                    Aplicar
                  • Fondo
                      Aplicar
                    • Acabado frontal
                    • Grado de protección
                    • Acabado trasero
                    • Carga estática
                    • Bordes tratados
                    • De conformidad con
                    Filter1

                    Filtro aplicado: 1

                    Productos | 121 resultados (768 artículos )

                    19 front panels

                    19" Panel frontal con agujeros para manijas

                    paneles frontales de 19" con agujeros para facilitar el manejo.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 4 mm, Al, anodizado
                    Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 4 mm, Al, anodizado
                    Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 3 U, 4 mm, Al, anodizado
                    Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 4 U, 4 mm, Al, anodizado
                    Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 5 U, 4 mm, Al, anodizado
                    Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 4 mm, Al, anodizado
                    Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                    Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                    Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                    Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                    Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                    Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                    19 front panel

                    19" Panel frontal

                    19" panel frontal están disponibles en colores negro y gris.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL7035
                    Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL7035
                    Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL7035
                    Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL7035
                    Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL7035
                    Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL7035
                    Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL7035
                    Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL7035
                    Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL7035
                    Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL7035
                    Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                    Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                    Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                    Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                    Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                    Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                    Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                    Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                    Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                    Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                    Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                    Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                    Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                    Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                    Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                    Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                    Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                    Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                    Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                    Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                    Panel frontal de 19", 1 U, 4 mm, Al, anodizado
                    Panel frontal de 19", 2 U, 4 mm, Al, anodizado
                    Panel frontal de 19", 3 U, 4 mm, Al, anodizado
                    Panel frontal de 19", 4 U, 4 mm, Al, anodizado
                    Panel frontal de 19", 5 U, 4 mm, Al, anodizado
                    Panel frontal de 19", 6 U, 4 mm, Al, anodizado
                    Panel frontal de 19", 7 U, 4 mm, Al, anodizado
                    Panel frontal de 19", 8 U, 4 mm, Al, anodizado
                    Panel frontal de 19", 9 U, 4 mm, Al, anodizado
                    Panel frontal de 19", 10 U, 4 mm, Al, anodizado
                    19inch front panel plastic

                    19" Panel frontal, plástico

                    19" plástico hecho clip en los paneles frontales con diseño estético se hacen especialmente para la vertical datacom.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Panel frontal de 19", plástico, 1 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas
                    Panel frontal de 19", plástico, 2 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas
                    Panel frontal de 19", plástico, 6 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 9005, 10 piezas
                    Panel frontal de 19", plástico, 6 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas
                    19" Front Panels, filler panels, plug in units

                    19" Panel frontal, ventilado

                    Los paneles frontales ventilados permiten la disipación de calor.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
                    Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
                    Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
                    Panel frontal de 19", ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
                    Panel frontal de 19", ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
                    Panel frontal de 19", ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
                    Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
                    Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
                    Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
                    Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
                    Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
                    Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
                    19inch front panel for cable eyes

                    19" Panel frontal para los ojos del cable

                    19" panel frontal permite los conjuntos de ojo de cable.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Panel frontal de 19" para ojos de cable, 1,5 mm, St, RAL 7035
                    Panel frontal de 19" para ojos de cable, 1,5 mm, St, RAL 7021
                    19 front panel

                    19" Cable Ducting y Cable a través de Ducting

                    Aparato de conducción de cables para la gestión inteligente de cables.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                    19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                    19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                    19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                    19 cable entry

                    19" Cable Ducting

                    unidad de 19" para una gestión de cables fácil y eficaz.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Conductos de cable de 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                    Conductos de cable de 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                    Conductos de cable de 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                    Conductos de cable de 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                    19inch cable tray 2 u

                    Estante de equipo de 19"

                    Profundidad-ajustable 19" estante del equipo con capacidad de carga 15kg.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Estantería para equipo de 19", RAL 7035, 2 U
                    Estantería para equipo de 19", RAL 7021, 2 U
                    19 equipment shelf

                    Plataforma para equipo de 19", 1 U

                    Estante de equipo de 19" con capacidad de carga de 5 kg.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Estante de equipo de 19", 1 U, AlZn
                    Estante para equipo de 19", 1 U, RAL 7021
                    Estante para equipo de 19", 1 U, RAL 7035
                    19 equipment shelf

                    19" estante del equipo, profundidad-ajustable

                    19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 250D, RAL 7021
                    Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 300D, RAL 7021
                    Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 400D, RAL 7021
                    Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 250D, RAL 7035
                    Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 300D, RAL 7035
                    Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 400D, RAL 7035
                    19 drawer

                    Cajón de 19"

                    Los cajones de 19" permiten el montaje de computadoras, superficies de escritura para operaciones fáciles.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Cajón de 19", 1 U, RAL 7035
                    Cajón de 19", 2 U, RAL 7035
                    Cajón de 19", 3 U, RAL 7035
                    19" cajón, 1 U, panel frontal anodizado
                    19" cajón, 2 U, panel frontal anodizado
                    19" cajón, 3 U, panel frontal anodizado
                    Cajón de 19", 1 U, RAL 7021
                    Cajón de 19", 2 U, RAL 7021
                    Cajón de 19", 3 U, RAL 7021
                    document pocket

                    Bolsillo de documentos

                    Bolsillos de documentos para el almacenamiento de documentos y diagramas de circuitos.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Bolsillo para documentos, A4, Acero, RAL 7035
                    Bolsillo para documentos, A4, plástico