Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Racks y gabinetes para equipos

Racks y gabinetes para equipos
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Tipo de mango
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Acabado
    • Altura
        Aplicar
      • Altura
          Aplicar
        • Tipo de bloqueo
        • Material
        • Montaje
        • Cantidad del paquete
        • Color
        • Código de color
        • Apantallamiento EMC
        • Longitud
            Aplicar
          • Ancho del rack
          • Anchura
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Anchura
                  Aplicar
                • Tamaño de rosca
                • Diámetro
                    Aplicar
                  • Fondo
                      Aplicar
                    • Acabado frontal
                    • Grado de protección
                    • Acabado trasero
                    • Carga estática
                    • Bordes tratados
                    • De conformidad con
                    Filter1

                    Filtro aplicado: 1

                    Productos | 121 resultados (767 artículos )

                    ShelfSteelKeyboard Product Photo

                    Estante de acero para teclado/monitor

                    El estante para teclado y monitor se instala en la brida delantera de un rack de marco abierto para acomodar un monitor y un teclado.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Estante de acero para teclado y monitor, se ajusta en racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                    Estante de acero para teclado y monitor, se ajusta en racks de 23 pulgadas, de acero, negro
                    GridStrapsGroup Product Photo

                    Canal de montaje ProLine

                    El canal de montaje ProLine permite el montaje en ángulo del rack y de los accesorios colocados a cualquier profundidad en el gabinete.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Canal de montaje, M6, de acero, chapado
                    Canal de montaje, se adapta a 1000 mm, acero, negro.
                    Canal de montaje, se adapta a 1100 mm, acero, negro.
                    Canal de montaje, se adapta a 1200 mm, acero, negro.
                    Canal de montaje, se adapta a 800 mm, acero, negro.
                    Canal de montaje, se adapta a 900 mm, acero, negro.
                    ESHDA19_DoubleSidedAlumShelf_m_sq.png

                    Estante de aluminio sólido de doble cara

                    El sólido estante de aluminio de doble cara se monta en cada lado de un rack de marco abierto.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Estante sólido de doble cara, 4 U, de aluminio, cepillado
                    RackUnitLabel Product Photo

                    Etiqueta de unidad de rack

                    Las etiquetas de las unidades de rack son los números blancos usados para identificar unidades de rack en racks de marco abierto o ángulos de rack.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Etiqueta para unidades de rack, Mylar, transparente
                    EVKIT_vrs_hardware, Versarack hardware kit

                    Kit de hardware VersaRack

                    El kit de hardware VersaRack proporciona hardware de reemplazo para el VersaRack.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de hardware VersaRack, de acero, negro
                    ProLine S1 Cabinet Brush Strip Kit

                    Kit de burlete

                    El kit de burletes ProLine S1 proporciona un nivel de gestión del flujo de aire y permite el paso de cables.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de burlete para entrada de cables, 3.40 x 12.00 x 0.40, de PVC/nylon, negro
                    P19SHP810_P19SHP810B_RckMntShelf_m_sq.png

                    Estante deslizante para montaje en rack

                    El estante deslizante de montaje en rack permite un fácil acceso a los dispositivos montados en el estante porque puede deslizarse hacia fuera.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Estante deslizante para montaje en rack, 19 pulg., 2U, se ajusta a 600-800, negro
                    Estante deslizante para montaje en rack, 19 pulg., 2U, se ajusta a 800-1000, negro
                    Estante deslizante para montaje en rack, 23 pulg., 2U, se ajusta a 600-800, negro
                    Estante deslizante para montaje en rack, 23 pulg., 2U, se ajusta a 800-1000, negro
                    Varistar cable panel

                    Panel de cable Varistar

                    Panel de cable vertical para gabinetes de pie libre Varistar en polvo en color gabinete.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 917H 110W
                    El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 604H 110W
                    El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 446H 110W
                    El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 1019H 110W
                    El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 670H 110W
                    El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 496H 110W
                    El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 250W
                    El panel de cable de Varistar para el gabinete de Colocación, 2450H 150W
                    Panel de cable Varistar, 2000H 250W
                    Panel de cable Varistar, 2000H 150W
                    Panel de cable Varistar, 2200H 150W
                    Panel de cable Varistar, 2200H 250W
                    Panel de cable Varistar, 1800H 150W
                    cable eye

                    Varistar Cable Eye

                    Ojos de cable para apoyar la gestión de cables estructurados verticales a lo largo de los verticales del bastidor Varistar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Varistar Cable Eye, Acero, 100W 100D.
                    Varistar Cable Eye, Acero, 100W 180D.
                    Varistar Cable Eye, Plástico, 90W 40D.
                    Varistar Cable Eye, Plástico, 100W 100D.
                    washer

                    Lavadora

                    Lavadora usada para la fijación de PCB.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Lavadora, 2,7 DIN 125, acero niquelado, 100 piezas
                    Lavadora, 2,7 x 5 x 1, Plastic PA; 100 piezas
                    Lavadora, 2,8 х 6,3 х 2, Plastic PA, 100 Piezas
                    Lavadora, Plástico, M6, 50 Piezas
                    Lavadora, Plástico, M6, 100 Piezas
                    PDU Mounting Bracket

                    Soporte de montaje PDU

                    Kits de montaje para PDU.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Soporte de montaje PDU para montaje vertical
                    Soporte de montaje PDU para el montaje de dos tiras de zócalo lado a lado
                    gasketing kit

                    Varistar Kit de Gasketing

                    Material de junta para racks de contención.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit de juntas CP Varistar, Horizontal, para fondo de gabinete, para 10 gabinetes, 600W
                    Kit de juntas CP Varistar, Horizontal, para fondo de gabinete, para 10 gabinetes, 800W