Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Anchura
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Número de compartimentos
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Subcategorías
Productos | 460 resultados (2629 artículos )

Derivación de alimentación trenzada PBC
Conductor de potencia trenzado plano PBC
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Derivación de potencia trenzada plana, 1000 mm², 450 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 100 mm², 250 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 100 mm², 500 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 1200 mm², 500 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 120 mm², 250 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 150 mm², 250 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 150 mm², 500 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 200 mm², 250 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 200 mm², 500 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 250 mm², 300 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 300 mm², 400 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 400 mm², 400 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 500 mm², 400 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 600 mm², 450 mm
Derivación de potencia trenzada plana, 800 mm², 450 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Kit Identificación Fases
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Kit Identificación Fases

Kit de actualización IP66 nVent ERIFLEX FleXbus
Tubería termorretráctil opcional para actualizar de IP55 a IP66. Tubería termorretráctil de pared gruesa con adhesivo termofusible coextruído. El nivel de compresión es de hasta 4:1.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de actualización IP66 nVent ERIFLEX FleXbus, 105 mm Max dia, 0.05 kg
Kit de actualización IP66 nVent ERIFLEX FleXbus, 70 mm Max dia, 0.04 kg

nVent ERIFLEX FleXbus Entradas Conductores IP55
Las Entradas del Conductor nVent ERIFLEX FleXbus son IP55 y se pueden utilizar como cubierta en cuadros eléctricos o entradas de alimentación para subir la instalación a IP55.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Entradas Conductores IP55, Sola Entrada, 176 mm x 102 mm x 152 mm
FleXbus Entradas Conductores IP55, Doble Entrada, 176 mm x 157 mm x 152 mm
FleXbus Entradas Conductores IP55, Sola Entrada, 126 mm x 102 mm x 175 mm
FleXbus Entradas Conductores IP55, Doble Entrada, 126 mm x 157 mm x 175 mm