Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
RackPower PDU RP2000 208V 3PH/20A, 21x C13 + 3x C19 L21-20P plug, Negro, Acero
Las unidades de distribución de potencia inteligentes RackPower abordan el control de la energía en gabinetes, así como en racks de marco abierto y gabinetes de montaje en pared. Diseñe su solución de energía mediante el uso de una variedad de opciones de configuración. Las unidades están disponibles con capacidad de montarse en rack horizontal de 19 pulg. o vertical y una toda una serie de características.
Si el portafolio de artículos preconfigurados no satisface sus necesidades, todas las regletas se pueden configurar según sus especificaciones como un pedido personalizado. Comuníquese con el Servicio de atención al cliente para realizar un pedido.
Para configurar una regleta personalizada visite https://configurator.schroff.biz/PDU_Webapp/
Estándares del sector
Probado conforme a UL E309439 UL 60950-1, equipo de tecnología de la información
Test to cUL File E309439 CSA-C22.2 No. 60950-1 Information Technology Equipment
Equipo de tecnología
FCC
CE
RoHS
REACH
Características
- Monofásico o multifásico
- Voltajes de entrada: Norteamérica 110/120 VAC o 208 VAC, Europa y Asia 230 VAC o 400 VAC
- Enchufe y receptáculos globales con clasificación NEMA e IEC
- 5 Tipos de configuración: RP3000, RP2000, RP1500, RP1000, RP100
- Comunicaciones y supervisión externas: conexiones LAN seguras y protegidas
- Interruptor de encendido/apagado remoto
- Monitor inteligente (medidor RP) y módulo de CD reemplazables en el campo, permite el “hot swap” (cambio sin apagar el equipo)
- Montaje en rack de 19 pulg. (se ofrece en 1 y 2 RU)
- Montaje versátil vertical/en rack y en gabinete
- Protección contra pico de corriente
- Entrada de alimentación de energía dual para regletas RackPower monofásicas
- Sensor de temperatura o sensor de temperatura y humedad
- Látigo del cable de alimentación: diversas longitudes, colores y enchufes
- Diversas longitudes de cable y estilos de enchufe disponibles; también disponible en LSZH (baja generación de humo y cero halógenos)
- Se incluyen los herrajes de montaje.
- Local and remote power monitoring of single outlets and circuits showing data for current (AMP), voltage (Volt), power (kW), energy consumption (kWh) and power factor of entire PDU with a metering accuracy to within +/- 1%
Especificaciones
Atributos del producto
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.