Gabinete para servidores ProLine FloTek TD (con ducto superior) BM, 78.37 x 23.94 x 47.22, de acero, negro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinete para servidores ProLine FloTek TD (con ducto superior) BM, 78.37 x 23.94 x 47.22, de acero, negro
N.º de catálogo: PSTD20612BM
El ProLine FloTek TD mejora la eficiencia del equipo y reduce los costes energéticos dirigiendo el escape caliente desde el gabinete hacia arriba por encima de la cámara de distribución de aire o el techo y lejos del aire de la sala fría. Fotografía mostrada con paneles ciegos sin herramientas (a presión) instalados. Se piden por separado.
Estándares del sector
EIA 310-D
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- Diseñado para usar con servidores montados en rack de 19 pulg., servidores blade y otros equipos.
- El ducto superior ajustable (chimenea) se suministra en dos alturas estándar diferentes para adaptarse a varios techos de centros de datos.
- La chimenea se monta previamente y se envía dentro del gabinete para facilitar el montaje y evitar paquetes adicionales y daños en el envío.
- Los conectores S se proporcionan con chimenea para facilitar la conexión a los ductos de HVAC.
- Junta de borde provista con chimenea para evitar que el gas de escape caliente se mezcle con el flujo de aire frío.
- El gabinete se suministra con juntas y paneles de bloqueo para eliminar la derivación de aire frío.
- Incluye dos juegos de ángulos de montaje totalmente ajustables marcados con RU en la parte delantera y trasera para facilitar el montaje.
- La base abierta permite la entrada de cables bajo el piso.
- La puerta frontal totalmente perforada proporciona un flujo de aire frío sin restricciones al equipo.
- Los rieles de montaje frontal sellados de 19 pulg. y las placas de bloqueo de aire superior/inferior evitan la derivación de aire frío.
- La puerta trasera sólida dirige el escape caliente hacia la chimenea para evitar que se mezcle con el flujo de aire frío.
- La eficiencia del centro de datos aumenta cuando los flujos de aire frío y caliente se mantienen separados, lo que resulta en temperaturas CRAC más altas (flujo de aire frío al equipo).
- Reduce el requerimiento general de energía con un suministro de aire frío más eficiente al equipo.
- Permite mayores cargas térmicas y mayores densidades de servidor dentro del gabinete.
- Puede usarse en pisos elevados y no elevados.
- La placa de montaje superior deslizante aloja cables, conjuntos de cables y paneles de conexión preterminados.
- Chimenea con junta de borde y conectores S
- Una puerta frontal atractiva y rígida hecha de extrusiones de aluminio y acero perforado formado, con más de 60 por ciento de espacio abierto para flujo libre de aire frío al equipo.
- La puerta delantera tiene bisagras a la izquierda y es reversible.
- Las puertas delantera y trasera cuentan con un sistema de cerrojo de estilo bóveda multipunto y sistema de cierre central para garantizar la seguridad.
- La sólida puerta trasera está totalmente sellada para garantizar que todo el escape caliente se dirija al ducto superior.
- El dique de aire delantero rodea los ángulos del rack de montaje para evitar el paso de aire frío.
- La parte superior y los laterales son de acero formado.
- Los ángulos de rack tienen orificios cuadrados espaciados de 375 pulg. según los estándares EIA.
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.