Gabinete para servidores ProLine, 2000 x 600 x 1100 mm, acero, gris claro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinete para servidores ProLine, 2000 x 600 x 1100 mm, acero, gris claro
N.º de catálogo: PSC20611
El gabinete para servidores ProLine con enfriamiento pasivo tiene una ventana de visualización frontal y una base con ruedas para movilidad y reposicionamiento de la aplicación.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- La puerta de ventana delantera con sistema de cierre y respiradero ofrece visibilidad y ventilación.
- Base abierta con ruedas y niveladores
- La puerta trasera completamente perforada promueve el flujo de aire para dar enfriamiento pasivo al equipo.
- Los gabinetes de 2000 mm de altura tienen puertas traseras perforadas divididas.
- Tanto las puertas delanteras como las traseras brindan seguridad con manijas con cerradura.
- Los cerrojos de liberación rápida en los paneles laterales brindan fácil acceso de servicio.
- Cubierta superior completamente perforada con dos puertos de entrada de cables para un fácil acceso y servicio.
- Los canales de montaje proporcionan un ajuste infinito de adelante hacia atrás de los ángulos del rack.
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.