Gabinete para servidores ProLine V/D con ventilador, tipo 1, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Gabinete para servidores ProLine V/D con ventilador, tipo 1, 2000 x 700 x 800 mm, de acero, gris
N.º de catálogo: PDCP2078GFP
Los gabinetes para servidores de voz/datos ProLine son ideales para plantas de producción, almacenes y otras ubicaciones remotas que requieren filtración de aire ambiental para proteger el equipo de red.
Estándares del sector
Certificación UL conforme a CSA C22.2 n.° 94; tipo 1, archivo n.° E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 1; File No. E61997
EIA RS-310-D
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- Las cubiertas con juntas y los filtros de entrada de aire mantienen alejados a los contaminantes.
- Los filtros extraíbles se pueden limpiar para mantener un desempeño óptimo.
- El paquete de filtro y ventilador proporciona hasta 600 CFM de aire filtrado para enfriar equipos.
- Las manijas de cerrojo de tres puntos en todas las puertas brindan un acceso fácil, pero controlado; se incluyen dos llaves.
- Los ángulos del rack son infinitamente ajustables de adelante hacia atrás para mayor flexibilidad de posicionamiento.
- La base móvil facilita la colocación del gabinete.
- La base móvil incluye ruedas, niveladores y placa de montaje.
- Los niveladores y el soporte antivuelco aseguran el gabinete al piso.
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.