Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 6U, de acero, negro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel de 19 pulgadas de montaje en pared con bisagra 6U, de acero, negro
N.º de catálogo: E19HPM6U
El panel con bisagras de 19 pulgadas proporciona una solución para equipos de red más pequeños, paneles de perforación y de conexiones en áreas donde el espacio en el suelo es de alta prioridad. El fácil acceso facilita la instalación de componentes y la futura expansión sin alterar el cableado o el equipo existente. Se puede montar con bisagras a la izquierda o a la derecha.
Estándares del sector
UL 2416 Listed; File No. E230874
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874
EIA 310-D
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- Diseño abierto que ofrece flujo de aire sin restricciones
- Orificios de salida de cables grandes en la superficie posterior
- Ranuras de montaje de orificio de cerradura en centros de 16 pulg. con capacidad para sujetadores de montaje de hasta 3/8 pulgadas de diámetro (no suministrados)
- Las bisagras de alta resistencia están soldadas al marco
- Bisagra proporcionada por cada espacio de unidad de rack
- El modelo de una unidad de rack tiene bisagra de tamaño medio
- Proporciona acceso a la parte posterior del equipo
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.