Lay-In Lug, 1.75x1.50, Electrochapado, Aluminio
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Lay-In Lug, 1.75x1.50, Electrochapado, Aluminio
N.º de catálogo: DGLG
Las terminales mecánicas de tendido son de doble clasificación, conectores con certificación UL486B que unen de forma segura el extremo del cable a un rack. Están hechos de aluminio 6061-T6 electrochapado. Requieren una llave hexagonal de 3/16 pulg. (no incluida).
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- Las terminales mecánicas de tendido son de doble clasificación, conectores con certificación UL486B que unen de forma segura el extremo del cable a un rack.
- Están hechos de aluminio 6061-T6 electrochapado.
- Requieren una llave hexagonal de 3/16 pulgadas (no incluida).
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.