Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
U distr refrig RackChiller CDU800, 87 x 31 x 47 pulg., 800 kW, trif 480 V (DE)
El RackChiller de nVent HOFFMAN CDU800 está diseñado para alimentación eléctrica eficiente y segura de equipos de TI. El propósito del sistema es proporcionar la máxima confiabilidad, disponibilidad y facilidad de mantenimiento para dar soporte al enfriamiento líquido directo al chip. El CDU800 se alimenta de un sistema primario de agua de la planta (FWS) en el que las bombas integradas impulsan el flujo del circuito de enfriamiento del sistema tecnológico de enfriamiento (TCS) secundario. El intercambiador de calor transfiere el exceso de carga térmica del refrigerante secundario al primario. El sistema completo se integra en un estético gabinete con paneles laterales y puertas desmontables. El CDU puede instalarse sobre una losa o un piso elevado, en serie con estantes metálicos de equipos o en una sala aparte de las instalaciones.
Estándares del sector
UL/cUL Listed; File No. SA7402
CE
Características
- Capacidad de refrigeración de más de 800 kW a 6K (850 LPM principal)
- Sistema de bombeo redundante de alto rendimiento y sin fugas
- Motores de velocidad variable integrados
- Conexiones de refrigerante desde el panel superior o inferior
- Pantalla táctil de 10 pulgadas integrada
- Funciones de mando a distancia a través de Ethernet, SNMP v3 y Modbus
- Detección de fugas integrada en el sistema
- Densidad de potencia inigualable: se puede adaptar al espacio del centro de datos estándar
- Servicio durante el funcionamiento: no es necesario apagarlo durante el mantenimiento del sistema
- El diseño de sistema redundante minimiza los riesgos de puntos individuales de fallo
- Se integra con la gama de sensores y Guardian Management Gateway de nVent
Especificaciones
Atributos del producto
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.