Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH3142.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Aisl. de bajo voltaje, rosca im., 38,1 mm, 2” de ancho hex., 58,7 mm, 5/16 UNC

N.º de catálogo: ISO1-12-516
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
Recursos CAD
Detalles adicionales del producto

Número de boletín

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto