Terminal de 2 orificios, 152.4 mm x 50.8 mm x 6.35 mm, 14.29 mm del orificio
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Terminal de 2 orificios, 152.4 mm x 50.8 mm x 6.35 mm, 14.29 mm del orificio
N.º de catálogo: B102EH001
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia
- Cobre de grado electrolítico
- Para uso con conexiones tipo LA nVent ERICO Cadweld únicamente
Especificaciones
Atributos del producto
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.